MCR-2SP-UI-DC
-
Bascule double seuil
2769873
Bascule double seuil MCR, avec 2 contacts de relais réglables, avec énergie auxiliaire à isolation galvanique, signal d'entrée 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Article de rechange : 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bascule double seuil |
| Nombre de voies | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | non |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W |
| Tension d'essai entrée/alimentation | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Réponse indicielle (10-90 %) | 40 ms |
| Coefficient de température max. | ≤ 0,01 %/K |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | 50 mA |
| Consommation de puissance | < 1,5 W |
| Signal | |
| Description de l'entrée | Entrée analogique |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Signal d'entrée tension maximale | 13 V |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| Signal d'entrée courant maximal | 100 mA |
| Résistance d'entrée entrée tension | 200 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Hystérésis interne tension | env. 100 mV |
| Hystérésis interne courant | env. 200 µA |
| Possibilités de réglage | Sélecteur à touches à 2 positions (0 à 99 %) |
| Valeur analogique de référence extérieure | |
| Sélecteur à touches à 2 positions (0 à 99 %) et valeur analogique de référence extérieure | |
| Signal | |
| Description de l'entrée | Entrée Setpoint |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Signal d'entrée tension maximale | 13 V |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| Signal d'entrée courant maximal | 100 mA |
| Résistance d'entrée entrée tension | 200 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Commutation: Relais | |
| Type de contact | 2 contacts inverseurs, retombée/excitation (commutable) |
| Matériau des contacts | Argent-oxyde de cadmium (AgCdO) |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| Courant de commutation maximal | 3 A |
| Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
| Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage | 40 ms ... 4 s (réglable) |
| Affichage d'état | LED |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 108 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 2769873 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1XXX |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 224,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 216,06 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem