RFC 4072R
-
Automate
1136419
Automate (SPS), PLCnext Control; Programmation: Langage évolué et IEC 61131-3; Système d'exploitation: Yocto/Linux® (temps réel); Outil de programmation: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processeur: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; Redondance du système PROFINET S2.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | PLCnext Control |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Redondance du système PROFINET S2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Degré de pollution | 2 (avec montage dans une armoire électrique ou un boîtier d'indice de protection IP54 ou supérieur) |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | oui |
| Système d'exploitation | Yocto/Linux® (temps réel) |
| Processeur | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz |
| Mémoire flash | 100 Moctet(s) (mémoire Flash interne) |
| Carte SD de Phoenix Contact (mémoire Flash externe, voir Accessoires) | |
| Mémoire de données rémanente | 2 Mo |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 16 Mo |
| Stockage de données | 32 Mo |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | PROFINET-Controller |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | oui |
| Fonction de redondance | oui |
| Remarque concernant la fonction de redondance | Redondance de commande |
| Fonction de sécurité | non |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
| Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Configuration requise | |
| Interface application | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Consommation de puissance | typ. 25 W (sans module de ventilation) |
| max. 35 W (avec module de ventilation) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 25 W (sans module de ventilation) |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 32,1 V DC (y compris l'ondulation (3,6 VSS)) |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | intégré (tampon capacitif) |
| Description horloge temps réel | 1,73 s/jour= 20 ppm à 25 °C |
| Potentiels | |
| Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation; électronique |
| Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; électronique | |
| Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Connecteur femelle MINICONNEC | |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Serveur Web | oui |
| USB | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | USB type A, connecteur femelle |
| Ethernet | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 4 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Auto-négociation et auto-crossing, Auto Polarity Exchange |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s (LAN 1/LAN 2, semi-duplex ou duplex intégral) |
| 10/100 Mbit/s (LAN3.1/LAN3.2 (commuté au niveau interne), semi-duplex ou duplex intégral) | |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 122 mm / 182 mm / 173 mm (sans module de ventilation) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (avec module de ventilation) | |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude (recommandation : à partir de 50 °C avec module de ventilation) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m au-dessus du niveau de la mer (uniquement avec module de ventilation) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m au-dessus du niveau de la mer (uniquement avec module de ventilation) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 20g (selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | 1g (selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6) |
| Pression atmosphérique (service) | 60 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Il est interdit d'utiliser l'appareil dans ces conditions ambiantes. |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Décharge électrostatique (ESD)CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiquesCEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Transitoires électriques rapides (en salves)CEI 61000-4-4 Critère B, lignes d'alimentation : ±2 kV, liaisons de signaux/données : ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (surge)CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation : ±0,5 kV, câbles de signalisation/données : ±1 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Grandeurs perturbatrices acheminéesCEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Test des perturbations selon la norme EN CEI 61000-6-4 Classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1136419 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRADBA |
| Product key | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3 062 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 000 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 114,5 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Mémoire de programme/configuration 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Mémoire de programme/configuration 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Mémoire de programme/configuration 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Logiciel de programmation 1046008
-
RFC FAN MODULE - Ventilateur 2404085
-
FL SFP SX - Module média 2891754
-
FL SFP LH - Module média 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Logiciel de programmation 1639782
Avantages
Système d'exploitation Linux en temps réel pour le traitement déterministe et fiable de processus critiques en termes de temps
Prise en charge de nombreuses normes telles que HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – pour une communication sans faille avec les systèmes informatiques
Connexion directe à PROFICLOUD, PLCnext Store et à n'importe quelle plateforme IoT, pour une intégration IoT de bout en bout de vos applications
Prise en charge de nombreux protocoles de bus de terrain (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.), pour une intégration simple dans les systèmes et installations existants de la technique d'automatisation
Liberté de conception maximale grâce à la combinaison de la programmation classique des API avec des langages évolués modernes comme C++, C# ou Python
Répond aux exigences de sécurité les plus élevées de l'automatisation industrielle – pour la protection de vos applications et de vos données
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem