ILC 350 VLC
-
Automate
2985013
Contrôleur Inline avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres automates ou systèmes, programmation d'organigramme avec Steeplechase VLC, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | typ. 1 Mo (avec mémoire de données) |
| Mémoire de données rémanente | 64 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 2 Mo |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 1 |
| Limites système | |
| Nombre de données de process (Bus local) | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 512 (en tout, dont 254 abonnés au bus interstation/segments de bus) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 62 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 15 |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | Steeplechase VLC 7.x Control Designer |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 6 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant absorbé typique | 250 mA (en cas de fonctionnement à vide, pas d'abonné raccordé au bus local, bus inactif) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Intégrée (sauvegardée par batterie) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | 2 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | max. 5 A |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | 8 entrées rapides, entrée d'interruption |
| Nombre d'entrées | 12 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/programmation/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Vitesse de transmission | max. 38,4 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Système de bus | RJ45 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Nombre de voies | 1 |
| Largeur | 182 mm |
| Hauteur | 140,5 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 5g, selon CEI 60068-2-6 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2985013 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRACBA |
| GTIN | 4046356080101 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 815,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 765,4 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem