ZAP 25 - Outil de sertissage, pneumatique
1203110

Pince à sertir pneumatique, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 0,25 - 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les pinces à sertir pour embouts de section comprise entre 0,25 mm² ... 2,5 mm² fonctionnent avec de l'air comprimé.
La pince ZAP 25 est équipée d'une mâchoire à sertir DUO, qui permet une introduction aussi bien frontale que latérale du conducteur.