EEM-MA400
-
Appareil de mesure
2901364
Appareil de mesure d'énergie pour la mesure de paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 500 V, acquisition de l'ensemble des composantes harmoniques - possibilité d'extension avec le module de communication RS-485
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Compteur d'énergie |
Isolation galvanique | EN 61010-1 (Isolement sécurisé) |
EN 61010-1 (Isolement sécurisé) | |
EN 61010-1 (Isolation de base) | |
voir Module d'extension | |
voir Module d'extension | |
voir Module d'extension | |
Tension d'essai | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Type de réseau | triphasé (3 ou 4 fils), biphasé (2 fils) et monophasé (1 fil) |
Isolation galvanique | |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC (EN 61010-1) |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
Consommation nominale | 5 VA |
Consommation de puissance | 10 VA (avec nombre max. de modules d'extension) |
Généralités | |
Principe de mesure | Mesure de la valeur efficace réelle |
Grandeur mesurée | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
Réception d'oscillations harmoniques | jusqu'à la 51ème harmonique |
Mesure: Tension | |
Dénomination entrée | Entrées de mesure de la tension V1, V2, V3 |
Plage de tension d'entrée | 50 V AC ... 500 V AC (Phase/Phase) |
28 V AC ... 289 V AC (Phase/Conducteur neutre) | |
Précision | 0,2 % |
Mesure: Courant | |
Dénomination entrée | Mesure de courant I1, I2, I3 |
Plage de courant d'entrée | via des transformateurs externes |
Courant d'entrée | 9999 A (primaire) |
5 A (secondaire) | |
Plage de mesure | 0 A ... 9999 A |
Surintensité max. admissible | 6 A (constant) |
Seuil de fonctionnement de la valeur nominale de la plage de mesure | 5 mA |
Précision | 0,2 % |
Surcharge de courant | 10 x IN pour 1 s |
Mesure: Puissance | |
Plage de mesure_Puissance | 0 MW ... 11 MW |
0 Mvar ... 11 Mvar | |
0 MVA ... 11 MVA | |
Précision | 0,5 % |
Énergie active (CEI 62053-22) | Classe 0,5 S |
Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
Description de la sortie | via un module fonction |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Remarque | Raccordements courant et autres |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 14 |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Remarque | Raccordement courant |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 8 |
Largeur | 96 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 82 mm |
80 mm (Profondeur de montage avec module d'extension) | |
60 mm (Profondeur de montage sans module d'extension) |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP52 (Face avant) |
IP30 (Face arrière) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
Teneur en brouillard salin max. | ≤ 2,5 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus | |
Données UL | |
Tension d'alimentation | 300 V AC |
Tension nominale d'alimentation | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
Consommation de puissance | 10 VA |
Altitude | ≤ 2000 m |
Mode de fonctionnement | Utilisation en intérieur |
Surtensions | Surtensions transitoires conformes aux classes d'installation |
Catégorie de surtension | I, II, III |
Catégorie de surtension de l'alimentation | min. II |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 80 % (jusqu'à 31 °C) |
50 % (à 40 °C) | |
Données UL | |
Tension d'alimentation | 300 V AC |
Tension nominale d'alimentation | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
Consommation de puissance | 10 VA |
Altitude | ≤ 2000 m |
Mode de fonctionnement | Utilisation en intérieur |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 80 % (jusqu'à 31 °C) |
50 % (à 40 °C) | |
Surtensions | Surtensions transitoires conformes aux classes d'installation |
Catégorie de surtension | I, II, III |
Catégorie de surtension de l'alimentation | min. II |
Position de montage | Montage en face avant horizontal |
Référence | 2901364 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMC11 |
Product key | CMMC11 |
GTIN | 4046356585804 |
Poids par pièce (emballage compris) | 721,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 704,2 g |
Pays d'origine | TN |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Extensible à l'aide du module de communication RS-485 (JBUS/MODBUS)
Réception de l'ensemble des oscillations harmoniques, jusqu'à 51
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem