Module segmentaire Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, fusible électronique
Commandes de bâtiments
Utilisez les commandes de bâtiments innovantes de Phoenix Contact pour réaliser vos projets de bâtiments intelligents et augmenter l'efficacité énergétique de vos bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments existants ou de nouvelles constructions. Pour cela, vous disposez d'un portefeuille de composants d'E/S sur mesure. Emalytics et la structure Niagara assurent l'efficacité de l'ingénierie. La prise en charge de tous les protocoles de communication importants est ainsi assurée.
Module Inline d'alimentation, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 24 V DC, avec fusible (tension principale)
Module d'entrées analogiques Inline, complet avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 8 canaux, TC (thermocouple), RTD (capteur de résistance), connectique à 2 ou 3 fils
Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 4 (NTC, résistances linéaires), connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Inline, Bloc de jonction à relais, Sorties à relais: 4 (indépendant du potentiel), Contact NO, 24 V DC, 230 V AC, courant de démarrage élevé, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage