MACX MCR-UI-UI
-
Amplificateur-séparateur
2811284
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. DIP switch en façade, plus de 1 600 conversions de signaux réglables. Configuration à la commande, raccordement vissé, SIL
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Version | Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL |
Configuration | DIP switch |
Etalonnage gain | ± 4 % |
Etalonnage zéro | ± 4 % |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Fréquence limite (3 dB) | 10 kHz (commutable 30 Hz) |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Réponse indicielle (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) |
11 ms (30 Hz) | |
Coefficient de température max. | 0,0075 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (étalonné de la dérivation) |
Isolation galvanique | |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 60079-7 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC/DC |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Puissance dissipée | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
Consommation de puissance | ≤ 700 mW |
Signal: Tension/courant | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée tension | 0 mV ... 50 mV |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V (configuration via le DIP switch) | |
0 V ... 15 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 50 V | |
0 V ... 100 V | |
-50 mV ... 50 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-1 V ... 1 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-3 V ... 3 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-15 V ... 15 V | |
-20 V ... 20 V | |
-30 V ... 30 V | |
-50 V ... 50 V | |
-100 V ... 100 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Signal d'entrée tension minimale | ± 50 mV |
Signal d'entrée tension maximale | ± 100 V |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 1 mA (configuration via le DIP switch) |
0 mA ... 1,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 15 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 50 mA | |
0 mA ... 100 mA | |
-1 mA ... 1 mA | |
-1,5 mA ... 1,5 mA | |
-2 mA ... 2 mA | |
-3 mA ... 3 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-15 mA ... 15 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-30 mA ... 30 mA | |
-50 mA ... 50 mA | |
-100 mA ... 100 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
Signal d'entrée courant minimal | ± 1 mA |
Signal d'entrée courant maximal | ± 100 mA |
Résistance d'entrée entrée tension | ~ 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
Résistance d'entrée entrée courant | ~ 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui, commutable |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V (configuration via le DIP switch) |
0 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0,5 V ... 2,5 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
Signal de sortie tension invers. | 0 V ... 2,5 V |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA (configuration via le DIP switch) | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie courant invers. | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 1 kΩ (10 V) |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA ; actif) |
passive : ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
Ondulation | < 10 mVeff |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Tension d'isolement assignée | 190 V |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 10 ATEX E 059 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF21UKEX2811284X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 10.0044X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | 2021122304114077 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
INMETRO | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | DNV 21.0063 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2811284 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK1111 |
Product key | DK1111 |
Page catalogue | Page 116 (C-5-2019) |
Poids par pièce (emballage compris) | 183 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 160,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Réglage de plus de 1600 conversions de signaux avec les DIP switch en façade
Installation autorisée en zone 2
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Signaux d'entrée et de sortie configurables, y compris les signaux de courant et de tension bipolaires
Isolation galvanique 3 voies
Fréquence limite 10 kHz pour applications critiques en termes de temps
Amplificateur-séparateur analogique pour l'isolation, le filtrage, l'amplification et la conversion des signaux analogiques standard
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Sortie active ou passive
Voyant de diagnostic et d'état pour tension alimentation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem