Séparateur 2 voies monocanal alimenté par boucle d'entrée avec tension d'isolement accrue et connectique enfichable, pour l'isolation galvanique et le filtrage de signaux analogiques. Le séparateur alimenté par boucle de courant permet l'exploitation de capteurs actifs avec tension d'alimentation de 6 V CC à 30 V CC. L'alimentation est assurée par la boucle de courant du capteur. Signal d'entrée = signal de sortie : de 0(4) mA à 20 mA. Avec raccordement vissé.
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP
-
Séparateur passif
2907704
Séparateur 2 voies à 1 canal alimenté par boucle d'entrée avec tension d'isolement accrue et technologie de raccordement enfichable, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée = signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA. Avec raccordement vissé.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Coefficient de température max. | ≤ 0,002 %/K (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms) |
Erreur de transmission typ. | 0,08 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique | |
Tension d'essai | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 600 Veff |
Isolant | Isolement sécurisé |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
Signal: Courant | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | non |
Signal d'entrée tension maximale | < 30,5 V |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Limitation de la tension d'entrée | 30,5 V |
Tension dissipée | 2,9 V (I = 20 mA) |
Réponse indicielle (10-90 %) | 5 ms (charge de 500 Ω) |
Erreur supplémentaire, en fonction de la charge | 0,022 % (de la valeur de mesure / charge de 100 ohms) |
Courant de déclenchement | ~ 50 µA |
Signal: Courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | non |
Signal de sortie tension maximale | 27,5 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Ondulation résiduelle | < 10 mVeff (charge de 500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2,3 mm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326-1 |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certificat | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 3 |
Certificat | 968/FSP 1200.01/21 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61326-1 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
Normes/Prescriptions | EN/CEI 60079-0 |
EN/CEI 60079-7 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2907704 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1113 |
Product key | DK1113 |
GTIN | 4055626219240 |
Poids par pièce (emballage compris) | 140,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 128,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E330267cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | c5995097-6f24-4e3a-898d-c68a208ccf1c |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem