La quatrième génération d'alimentations puissantes QUINT POWER de Phoenix Contact veille, avec de nouvelles fonctionnalités, à une disponibilité maximale de l'installation. Il est possible de personnaliser les seuils de notification et les courbes caractéristiques via l'interface intégrée NFC.
La technologie SFB unique et la surveillance préventive des fonctions de l'alimentation QUINT POWER augmentent la disponibilité de votre application.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Alimentation
1197484
Version programmée spécifique au client de l'alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, avec caractéristiques de sortie au choix et technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : triphasée, sortie : 24 V DC / 20 A
Informations détaillées concernant le produit
| Entrée de commande (configurable) Rem | Puissance de sortie MARCHE/ARRÊT (MODE VEILLE) |
| Par défaut | Puissance de sortie MARCHE (>40 kΩ/24 V DC/pont ouvert entre la REM et la SGnd) |
| Fonctionnement AC | |
| Configuration du réseau | Réseau en étoile |
| Plage de tension nominale d'entrée | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Plage de tension d'entrée | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| Tension secteur national typique | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | typ. 1,5 A (à 25 °C) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,06 A2s |
| Limitation du courant d'appel | 1,5 A (à 1 ms) |
| Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 26 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| Courant absorbé | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Consommation nominale | 1217 VA |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance, éclateur à gaz |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Temps d'enclenchement | < 1 s |
| Temps d'enclenchement typique | 300 ms (depuis le SLEEP MODE (MODE VEILLE)) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 3x 4 A ... 20 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | ≥ 300 V AC |
| Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Plage de tension d'entrée | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Courant absorbé | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Consommation nominale | 1217 VA |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | ≥ 1000 V DC |
| Rendement | typ. 95,9 % (400 V AC) |
| typ. 96,2 % (480 V AC) | |
| Tension de sortie nominale | 48 V DC |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (constante de puissance) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 22,5 A |
| Boost dynamique (lDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| Déclenchement magnétique de fusible | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Déclassement | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 60 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Tolérance de réglage | < 0,5 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 50 mVCC (pour les valeurs nominales) |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Puissance de sortie | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Puissance dissipée SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Facteur de crête | typ. 1,67 (400 V AC) |
| typ. 1,63 (480 V AC) | |
| Temps d'établissement | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Signal | |
| Masse SGnd | Potentiel de référence pour Out1, Out2 et Rem |
| Signal Out 1 (configurable) | |
| TOR | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Par défaut | 24 V DC 20 mA 24 V DC pour UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (configurable) | |
| TOR | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analogique | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Charge ≤400 Ω) |
| Par défaut | 24 V DC 20 mA 24 V DC pour POut < PN |
| Signal relais 13/14 (configurable) | |
| Par défaut | fermé (Uout > 0,9 Uset) |
| TOR | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 4 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 10 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 16 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 16 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 16 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 20 |
| Section du conducteur AWG max. | 6 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Couple de serrage min. | 1,2 Nm |
| Couple de serrage max. | 1,5 Nm |
| Signal | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,2 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 0,75 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,2 mm² |
| Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Sortie de signal | |
| POut | > 100 % (LED allumée jaune, puissance de sortie > 960 W) |
| > 75 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 720 W) | |
| > 50 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (La LED est allumée en vert) |
| < 0,9 x USet (La LED clignote en vert) | |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 2,4 kV AC (Contrôle individuel) | |
| Tension d'isolement sortie/PE | 0,5 kV DC (homologation du type) |
| 0,5 kV DC (Contrôle individuel) | |
| Tension d'isolement entrée/PE | 3,5 kV AC (homologation du type) |
| 2,4 kV AC (Contrôle individuel) | |
| Fréquence de commutation | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Niveau du convertisseur auxiliaire) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Niveau du convertisseur principal) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (Niveau PFC) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| Directive Protection de l'environnement | Directive RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 10 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 378000 h |
| Texte complémentaire | 400 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 10 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 370000 h |
| Texte complémentaire | 480 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 25 °C |
| Temps | 635000 h |
| Texte complémentaire | 400 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 25 °C |
| Temps | 618000 h |
| Texte complémentaire | 480 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 224000 h |
| Texte complémentaire | 400 V AC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 218000 h |
| Texte complémentaire | 480 V AC |
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Modèle de capot | Acier inoxydable X6Cr17 |
| Version des éléments latéraux | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 11 ms, 15 g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | Recherche de résonance 5 Hz ... 100 Hz 0,7 g, 90 min., fréquence de résonance 0,7 g, 90 min. (selon DNV GL classe A) Recherche de résonance 5 Hz ... 100 Hz 2,3 g, 90 min., fréquence de résonance 2,3 g, 90 min. (selon DNV GL classe C) monté avec UWA 130 - 2901664 |
| Applications ferroviaires | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| CEI 62236-3-2 | |
| CEI 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Tension de sortie UOut conforme |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Norme – Faible tension de protection | IEC 61010-1 (SELV) |
| CEI 61010-2-201 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | CEI 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norme - Sécurité pour appareils électriques de mesure/commande/régulation et de laboratoire | CEI 61010-1 |
| Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-16 |
| Demande d'homologation de l'industrie des semi-conducteurs concernant les chutes de tension du secteur | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Homologations UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Règles CEM Centrale électrique | CEI 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions conduites DNV GL | |
| DNV | Classe A |
| Texte complémentaire | Domaine de la distribution d'énergie |
| Émissions parasites DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Texte complémentaire | Domaine des ponts |
| Circuits de haute pulsation | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
| Papillotement | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Sortie | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Signal | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 6 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 4 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
| Fréquence | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Texte complémentaire | 60 s |
| Remarque | Critère A |
| Fréquence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensité de champ | 1 kA/m |
| Texte complémentaire | 3 s |
| Fréquence | 0 Hz |
| Intensité de champ | 300 A/m |
| Texte complémentaire | DC, 60 s |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Tension | 400 V AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Chute de tension | 70 % |
| Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 25 périodes |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A : 0,5 / 1 période Critère B : 25 périodes |
| Chute de tension | 40 % |
| Nombre de périodes | 5 / 10 / 50 périodes |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère B |
| Chute de tension | 0 % |
| Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 périodes |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A : 0,5 / 1 période Critère B : 5 / 50 / 250 périodes |
| Champ magnétique pulsé | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-9 |
| Intensité de champ | 1000 A/m |
| Remarque | Critère A |
| Ondes sinusoïdales amorties (ring wave) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-12 |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère A |
| Grandeurs perturbatrices conduites asymétriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-16 |
| Niveau de test 1 | 15 Hz 150 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V 3 V |
| Niveau de test 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 3 V |
| Niveau de test 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 3 V 30 V |
| Niveau de test 4 | 15 kHz 150 kHz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V |
| Niveau de test 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 30 V (10 s) |
| Niveau de test 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 4) |
| Tension | 300 V (1 s) |
| Remarque | Critère A |
| Onde à oscillations amorties | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-18 |
| Entrée, sortie (niveau de test 1) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 2) | 10 MHz (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 3) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Tension | 2,5 kV |
| Signaux (niveau de test 1) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Signaux (niveau de test 2) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Tension | 2,5 kV |
| Remarque | Critère A |
| Champ magnétique oscillatoire amorti | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-10 |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Niveau de test 1 | 100 kHz |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Niveau de test 2 | 1 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1197484 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CMPI34 |
| Product key | CMPI34 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 811,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 811,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
UWA 130 - Adaptateur de montage 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Fusible 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Parafoudre de type 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Parafoudre de type 3 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Parafoudre de type 3 2907926
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem