La quatrième génération d'alimentations puissantes QUINT POWER de Phoenix Contact veille, avec de nouvelles fonctionnalités, à une disponibilité maximale de l'installation. Il est possible de personnaliser les seuils de notification et les courbes caractéristiques via l'interface intégrée NFC.
La technologie SFB unique et la surveillance préventive des fonctions de l'alimentation QUINT POWER augmentent la disponibilité de votre application.
QUINT4-PS/3AC/24DC/40/...
-
Alimentation
2908941
Variante configurée en ligne de l'alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristiques de sortie au choix, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) et interface NFC, entrée : triphasée, sortie : 24 V DC / 40 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-7230EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-7268EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764cCSAus
Identifiant de lhomologation: 800097463cULus Listed
Identifiant de lhomologation: 20190619-E123528cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20191015Produits compatibles
Questions fréquemment posées
Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?
Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Pour cela, veuillez tenir compte du chapitre SFB Technology de la fiche technique.
Quelles sont les réserves de puissance disponibles ?
Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 45 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un dém...
Voir plus
Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 45 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un démarrage fiable des charges lourdes, l'alimentation QUINT POWER fournit une réserve de puissance dynamique jusqu'à 60 A. L'alimentation ponctuelle de la charge dure au maximum 5 s à une température ambiante pouvant atteindre 60 °C
L'alimentation peut-elle également être utilisée avec une tension d'entrée DC ?
Oui, l'alimentation QUINT POWER peut être utilisée avec les valeurs de tension suivantes :
Tension d'entrée nominale : +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Plage de tension d'entrée : +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Oui, l'alimentation QUINT POWER peut être utilisée avec les valeurs de tension suivantes :
Tension d'entrée nominale : +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Plage de tension d'entrée : +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Tension maximale d'entrée : +/-500 V DC / 1000 V DC
Est-il possible de surveiller la tension d'entrée de l'alimentation ?
Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 28 ms. La signalisation d'une défaillance ... Voir plus
Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 28 ms. La signalisation d'une défaillance de la tension d'entrée a lieu 10 ms avant que la tension de sortie ne chute afin que ces informations puissent être transmises de manière anticipée à l'automate de niveau supérieur.
Voir moinsEst-il possible de surveiller la température de l'alimentation ?
Oui, l'option de signalisation « Température OK » permet de signaler une température élevée avant même que l'alimentation QUINT POWER ne se protège par le déclassement de puissance.
Comment adapter les contacts de signalisation ?
Les contacts de signalisation peuvent être préréglés directement lors de la commande de l'alimentation QUINT POWER via le configurateur. Il est également possible de configurer l'alimentation ultérieurement à l'aide du logiciel QUINT POWER ou de l'application QUINT POWER.
Comment adapter la tension de sortie de l'alimentation ?
L'alimentation QUINT POWER peut être commandée directement avec une tension de sortie préréglée. Il est également possible de régler la tension à l'aide des boutons en façade ou via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.
Les boutons de réglage de la tension peuvent-ils aussi être verrouillés ?
Oui, les boutons de la face avant peuvent être verrouillés via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.