QUINT4-PS/3AC/24DC/20/... - Alimentation
2907873

Prépare aux exigences du CRA

Variante configurée en ligne de l'alimentation QUINT POWER à découpage primaire, avec caractéristiques de sortie au choix, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) et interface NFC, entrée : triphasée, sortie : 24 V DC / 20 A. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

La technologie SFB déclenche les disjoncteurs de puissance de manière sélective, les consommateurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques, réglables par NFC, maximisent la disponibilité des installations
Extension aisée de l'installation grâce au Boost statique, démarrage de charges difficiles grâce au Boost dynamique
Immunité élevée grâce à des éclateurs à gaz intégrés et une durée de sauvegarde de plus de 20 millisecondes en cas de coupure de courant
Conception robuste grâce au boîtier métallique et à la plage de température étendue de -40 °C à +70 °C
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de tensions d'entrée et un ensemble d'homologations internationales

Questions fréquemment posées


Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?

Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Pour cela, veuillez tenir compte du chapitre SFB Technology de la fiche technique.


Quelles sont les réserves de puissance disponibles ?

Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 22,5 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un d... Voir plus

Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 22,5 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un démarrage fiable des charges lourdes, l'alimentation QUINT POWER fournit une réserve de puissance dynamique jusqu'à 30 A. L'alimentation ponctuelle de la charge dure au maximum 5 s à une température ambiante pouvant atteindre 60 °C

Voir moins

L'alimentation peut-elle également être utilisée avec une tension d'entrée DC ?

Oui, l'alimentation QUINT POWER peut être utilisée avec les valeurs de tension suivantes :
Tension d'entrée nominale : +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Plage de tension d'entrée : +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DCVoir plus

Oui, l'alimentation QUINT POWER peut être utilisée avec les valeurs de tension suivantes :
Tension d'entrée nominale : +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Plage de tension d'entrée : +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Tension maximale d'entrée : +/-500 V DC / 1000 V DC

Voir moins

Est-il possible de surveiller la tension d'entrée de l'alimentation ?

Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 33 ms. La signalisation d'une défaillance ... Voir plus

Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 33 ms. La signalisation d'une défaillance de la tension d'entrée a lieu 10 ms avant que la tension de sortie ne chute afin que ces informations puissent être transmises de manière anticipée à l'automate de niveau supérieur.

Voir moins

Est-il possible de surveiller la température de l'alimentation ?

Oui, l'option de signalisation « Température OK » permet de signaler une température élevée avant même que l'alimentation QUINT POWER ne se protège par le déclassement de puissance.


Comment adapter les contacts de signalisation ?

Les contacts de signalisation peuvent être préréglés directement lors de la commande de l'alimentation QUINT POWER via le configurateur. Il est également possible de configurer l'alimentation ultérieurement à l'aide du logiciel QUINT POWER ou de l'application QUINT POWER.


Comment adapter la tension de sortie de l'alimentation ?

L'alimentation QUINT POWER peut être commandée directement avec une tension de sortie préréglée. Il est également possible de régler la tension à l'aide des boutons en façade ou via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.


Les boutons de réglage de la tension peuvent-ils aussi être verrouillés ?

Oui, les boutons de la face avant peuvent être verrouillés via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.



Voir les FAQ