VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/022 - Adaptateur frontal
1162478

Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour 1756 E/S ControlLogix®, jusqu'à 1 x 16 canaux raccordables.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
Un levier intégré facilite le retrait de la carte E/S
Étiquette de repérage montable
Blocs de jonction à vis enfichables sur adaptateur pour le retour
Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m