TMN-CONTROL BOARD LMC3 ASM - Accessoires pour système d'impression
1524377
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Accessoires pour système d'impression
Référence
1524377
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BGS12Y
Product key
BGS12Y
GTIN
4063151991531
Poids par pièce (emballage compris)
726 g
Poids par pièce (hors emballage)
566 g
Numéro du tarif douanier
85371098
Pays d'origine
DE
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
7(c)-I, 7(c)-II
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %