Le système guide-câbles CGS facilite votre conception, car le système guide-câbles peut être planifié et représenté dans le système CAO, contrairement aux gaines de câbles. Les longueurs de câbles sont prédéfinies et même planifiables. Le montage rapide et simple est assuré par la bride intégrée avec dispositif anti-traction.
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 30 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm