Prises CCS pour bus électriques

Charge rapide jusqu'à 700 A
Prises côté véhicule CHARX pour bus électriques

Recharger un bus électrique en très peu de temps est indispensable pour une utilisation en centre-ville avec des horaires très serrés. Mais les autocars de tourisme sont également tributaires, sur leurs longs trajets, de brefs arrêts de charge avec une charge rapide. Nos prises CCS côté véhicule CHARX connect universal sont une interface de charge de véhicule pour la charge rapide jusqu'à 700 kW en Boost Mode. Les prises CCS sont robustes, durables, étanches à la poussière et à l'eau et disposent d'un capteur de température efficace.

Prises CCS côté véhicule CHARX connect universal

Avantages de nos prises CCS pour les bus électriques

  • Recharge HPC ultrarapide avec temporairement jusqu'à 700 kW (700 A/1 000 V) et en continu 375 kW (375 A/1 000 V) grâce à des sections de câbles DC jusqu'à 120 mm²
  • Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température sur les contacts de puissance DC avec des capteurs Pt 1000
  • Protection contre l'eau, la poussière et la saleté grâce à un indice de protection élevé jusqu'à IP6K7 et IP6K5 ainsi que IP6K6K et IP6K9K sur la face avant
  • Différentes longueurs de câbles et câbles confectionnés possibles sur demande.
  • Qualité automobile certifiée IATF 16949 - conforme aux normes CEI 62196-1, CEI 62196-2, CEI 62196-3 et SAE J1772
Contrôleur de charge pour véhicule CHARX control vehicle

Principales caractéristiques du contrôleur de charge du véhicule Aperçu des nombreuses fonctions et caractéristiques de l'EVCC

  • Communication de charge DC de PLC à CAN selon DIN 70121 et ISO 15118
  • Communication de charge AC en combinaison avec OBC contrôlé par la VCU
  • Pilotage des composants suivants :
    • Prise (CP, PP, PE, actionneur de verrouillage et capteur de température)
    • Indicateur d'état à LED
    • Bouton d'interruption de charge
    • 2 contacteurs HT
  • Commande d'une carte de capteur de tension et de courant externe (capteur Isabellenhütte IVT-S)
  • Compatible avec CCS (NACS et GB/T en préparation)
  • Homologation E1 pour véhicules routiers
  • Préconditionnement des bus selon VDV 261
  • Compatible avec les pantographes montés sur le toit (Schunk Smart Charging), et à l'avenir également avec la norme OppCharge
  • Préparé pour la cybersécurité selon UNECE R155 et R156
  • Traitement des fonctions de sécurité jusqu'à ISO 26262 ASIL B
  • Système d'exploitation en temps réel avec des temps de démarrage de 100 à 200 ms
  • Raccordement de la prise via un connecteur RCA à 18 pôles
  • Raccordement d'autres composants via un connecteur RCA à 30 pôles
  • Dimensions (L x H x P) : 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Bus électrique d'Ebusco avec prises CCS côté véhicule

Qualité élevée et longue durée de vie

Depuis des années déjà, nos prises CCS côté véhicule sont installées dans des bus électriques de fabricants renommés. Nos clients apprécient tout particulièrement la qualité élevée, la robustesse et la longue durée de vie dépassant largement les 10 000 cycles d'enfichage requis par la norme. Les interfaces de charge CCS sont étanches à l'eau, à la poussière et à la saleté grâce à leur indice de protection IP élevé IP6K7 et IP6K5.

La sécurité nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nos prises côté véhicule disposent d'une mesure précise de la température avec des capteurs PT 1000 sur les contacts de puissance DC. Cela permet d'éviter de manière sûre toute surchauffe. Nos prises CCS sont conformes aux normes CEI 62196-1, CEI 62196-2, CEI 62196-3, SAE J1772 et sont fabriquées dans l'entreprise certifiée IATF 16949 selon le standard automobile élevé.

Prises CCS dans les bus électriques

High Power Charging

Avec nos sections de câble de 120 mm², un véhicule peut être chargé en permanence à 375 kW (375 A/1 000 V) et même temporairement jusqu'à 700 kW (700 A/1 000 V) en Boost Mode. Nos prises avec une section de câble de 95 mm² atteignent une puissance de charge de 250 kW (250 A/1 000 V) en permanence et jusqu'à 500 kW (500 A/1 000 V) en Boost Mode.

Puissances de charge de nos prises CCS

120 mm²/375 A

95 mm²/250 A

70 mm²/200 A

CCS de type 2
Puissance de charge max. permanente (puissance nominale) 375 kW (375 A/1 000 V) 250 kW (250 A/1 000 V) 200 kW (200 A/1 000 V)
Puissance de charge max. temporaire (Boost Mode)¹⁾ Jusqu'à 700 kW (700 A/1 000 V) 500 kW (500 A/1 000 V) Jusqu'à 500 kW (500 A/1 000 V)
Actionneur de verrouillage 12 V ou 24 V 12 V ou 24 V 12 V ou 24 V
Durée de vie en service (cycles d'enfichage) >10 000 >10 000 >10 000
Capteurs de température contacts DC Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS de type 1
Puissance de charge max. permanente (puissance nominale) 375 kW (375 A/1 000 V) 250 kW (250 A/1 000 V) 200 kW (200 A/1 000 V)
Puissance de charge max. temporaire (Boost Mode)¹⁾ Jusqu'à 700 kW (700 A/1 000 V) 500 kW (500 A/1 000 V) Jusqu'à 500 kW (500 A/1 000 V)
Actionneur de verrouillage 12 V 12 V 12 V
Durée de vie en service (cycles d'enfichage) >10 000 >10 000 >10 000
Capteurs de température contacts DC Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ Le Boost Mode permet une puissance de charge plus élevée pendant une courte période. Le laps de temps alors nécessaire dépend de nombreuses conditions ambiantes. Pour plus de détails, veuillez consulter la notice d'emballage de chaque article, que vous pouvez télécharger sur la page de détails du produit concerné.

Accès direct à la page des produits
Découvrez notre vaste gamme

Sur notre page des produits, filtrez par norme et puissance de charge, longueur de câble, courant de charge et actionneur de verrouillage.

Vers les produits
Prises universelles pour véhicules CHARX connect

Caractéristiques techniques des prises CCS

Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal

Prises CCS confectionnées individuellement La solution prête à l'emploi pour les véhicules électriques

Pour la première fois, nous proposons les prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec un jeu de câbles confectionné. Vous recevrez les prises prêtes à être montées avec les connecteurs courants d'un seul et même fournisseur, ce qui réduit vos délais d'approvisionnement et d'installation ainsi que les coûts totaux.

  • Économie de temps et de coûts grâce à une solution prête à installer
  • Puissance de charge, câble de raccordement et tension de l'actionneur personnalisés selon vos exigences
  • High Power Charging avec jusqu'à 700 kW en Boost Mode
  • Sécurité grâce à une mesure précise de la température et à un IP élevé
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949
Prises CCS avec sortie de câble latérale

Prises CCS avec sortie de câble latérale Pour un montage peu encombrant et confortable

Les prises de recharge CCS de type 2 CHARX connect universal sont désormais disponibles avec une sortie de câble à 90°. Vous économisez ainsi un espace précieux dans votre véhicule. Grâce à des géométries identiques, les clients qui passent aux prises à 90° n'ont pas besoin de modifier la découpe de la carrosserie.

  • Plus de 50 % d'économie d'espace en profondeur d'installation par rapport à nos prises CCS à sortie de câble droite
  • Pose plus pratique et plus claire du faisceau de câbles
  • Points chauds évités grâce à un rayon de courbure plus important
  • Passage facile grâce à la géométrie de vissage identique de toutes les prises CCS
  • Protection IP6K6K/IP6K9K à l'avant résistant au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur

Disponible à partir du T1 2026

Capot de protection pour prises CCS

Capot de protection pour prises CCS Une protection optimale pour les conditions extrêmes

Les capots de protection assurent une protection IPX5 de la zone de contact de nos prises de charge CCS CHARX connect universal. Vos véhicules utilitaires électriques sont ainsi parfaitement équipés pour faire face à des conditions environnementales difficiles. Un bouton d'annulation et un indicateur d'état à LED peuvent être ajoutés en option.

  • Protection sûre de tous les contacts de signalisation et de puissance contre les jets d'eau conformément à IPX5
  • Utilisation intelligente : lors de l'ouverture du capot DC, ouverture automatique du capot AC
  • Options supplémentaires : bouton d'annulation de la charge et indicateur d'état de charge avec LED RGB librement contrôlable
  • Conception simple grâce à des géométries de vissage identiques pour les CCS type 1 et CCS type 2
  • Compatible avec notre contrôleur de charge CHARX control vehicle

Disponible à partir du T1 2026

Références Exemples de clients qui utilisent avec succès nos prises CCS

Bus électrique Solaris avec prises CCS CHARX
Solaris est un fabricant européen leader de bus urbains et interurbains. L'entreprise se concentre sur le développement de véhicules à zéro émission - les bus électriques, à hydrogène et les trolleybus. Les véhicules Solaris sont utilisés dans 33 pays et dans 850 villes en Europe et au-delà. Les bus de l'entreprise, plusieurs fois récompensés pour la qualité et l'innovation, sont équipés de prises CCS CHARX pour une recharge sûre et rapide.
Bus électrique au sein du parc de la All Electric Society de Phoenix Contact
Fondée en 1882, l'entreprise familiale suisse HESS AG fabrique, en tant que constructeur de véhicules, des bus électriques innovants pour les transports en commun. HESS utilise pour cela des prises CCS côté véhicule de Phoenix Contact.
Bus électrique Ebusco sur un pont avec logo
Le fabricant néerlandais Ebusco produit des bus électriques. Dans le domaine du transport de personnes, le marché exige également une grande autonomie et la possibilité d'une recharge rapide en cours de route. Ebusco mise donc sur nos prises de charge pour véhicules, qui permettent de charger temporairement jusqu'à 500 kW.
Camion Designwerk avec logo
L'entreprise suisse Designwerk Technologies AG s'est spécialisée dans la fabrication de camions électriques personnalisés. Nos prises CCS sont utilisées pour une charge rapide de batteries d'une capacité allant jusqu'à 1 000 kWh dans les camions pouvant atteindre 680 CV.
Véhicules électriques BMW avec logo
Le groupe BMW est l'un des leaders de l'électromobilité haut de gamme. Afin de permettre une recharge rapide et confortable, nous équipons depuis 2017 les modèles entièrement électriques des marques BMW et MINI de nos prises côté véhicule. (Illustration: © Groupe BMW)
Véhicule électrique de Flux Mobility avec interface de charge CCS
L'entreprise suisse Flux Mobility développe des véhicules utilitaires légers de haute qualité avec des technologies de motorisation innovantes et sans émissions, et elle électrifie des véhicules spéciaux. Pour ce faire, elle a utilisé nos prises CCS ainsi qu'un concept de plateforme flexible qui permet de remplacer immédiatement les véhicules diesel.
Véhicule de nettoyage Bucher Municipal avec prise côté véhicule
Bucher Municipal est un fournisseur leader de véhicules et d'équipements innovants et durables pour les travaux de nettoyage et de déneigement des espaces publics et privés. En 2016 déjà, Bucher Municipal a lancé la première balayeuse compacte entièrement électrique au monde. Avec les prises côté véhicule de Phoenix Contact, Bucher Municipal couvre les standards de charge au niveau international.

Test de charge du fabricant de bus HESS

Le fabricant suisse de bus électriques HESS a rendu visite à Phoenix Contact pour un test de charge au parc de la All Electric Society. L'objectif de HESS était de charger en permanence la batterie du bus électrique de 350 kW et 500 A de 30 % à 80 %.
En savoir plus dans la vidéo.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions concernant nos composants pour véhicules électriques

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Je vous conseille volontiers sur nos prises ainsi que sur notre contrôleur de charge pour véhicules et me réjouis de votre appel ou de votre e-mail.