Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Parafoudre basse tension pour les installations de passages à niveau et les postes d'aiguillage Les deux entreprises Scheidt & Bachmann et Phoenix Contact sont partenaires depuis de nombreuses années. Scheidt & Bachmann a ainsi intégré la gamme de produits CLIXTRAB dans la nouvelle génération d'installations de passage à niveau.

Parafoudre basse tension pour les installations d'infrastructure ferroviaire
Article technique
Répondre de manière fiable aux exigences de protection contre la surtension de la directive 819.0808 de la DB

Découvrez dans notre article technique du magazine SIGNAL+DRAHT comment CLIXTRAB est utilisé dans le poste d'aiguillage numérique et dans la technique de passage à niveau de Scheidt & Bachmann :

Télécharger l'article
La personne clique sur le bouton PDF
Logo de l'entreprise Scheidt & Bachmann

Profil du partenaire Scheidt & Bachmann

  • Avec plus de 150 ans d'expérience dans la signalisation ferroviaire, l'entreprise compte parmi les fabricants les plus performants dans ce domaine
  • Une entreprise familiale allemande de cinquième génération
  • 3 300 collaborateurs, 25 filiales et partenaires dans plus de 50 pays
Tension d'influence sur les lignes électrifiées due aux courants de retour dans le rail

La tension d'influence pose des exigences particulières au parafoudre basse tension d'une installation de contrôle et de sécurité

Défi

La transformation numérique en cours ne s'arrête pas à la technique de contrôle et de sécurité (LST) et atteindra un niveau inédit dans les prochaines années. À l'heure où les transports changent de cap pour un avenir respectueux du climat, efficace et économe en ressources, les installations LST électroniques ou numériques modernes sont plus que jamais nécessaires.

La directive RIL 819.0808 de la DB révisée pose à cet égard des exigences concrètes aux concepts de protection contre la surtension dans les postes d'aiguillage électroniques et numériques.

Mécanisme de séparation CLIXTRAB

Aperçu de la commutation VF chez CLIXTRAB

Notre solution Parafoudre basse tension basé sur des blocs de jonction pour une disponibilité maximale du système LST

Malgré l'augmentation de la fréquence et la gravité des orages, les installations d'infrastructure ferroviaire doivent fonctionner de manière fiable. ​

L'utilisation de modules parafoudres nécessitant peu d'entretien et pouvant être surveillés de manière centralisée représente un élément important pour une disponibilité maximale du système. ​

Scheidt & Bachmann utilise désormais à cet effet les parafoudres CLIXTRAB de Phoenix Contact. Ils sont enfichés directement sur les blocs de jonction dans le rack de terminaison de câble (KAG), aussi bien dans la technique de passage à niveau BUES 2000 que dans le système de poste d'aiguillage électronique ZSB 2000. Ce concept répond à la directive 819.0808 de la DB tout en offrant une solution très peu encombrante.

Protection contre la foudre et parafoudre basse tension pour l'infrastructure ferroviaire

Protection contre la foudre et parafoudre basse tension pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :