Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Energy Automation

Les produits du système COMPLETE line vous permettent de protéger, de commander et de tester les appareils de vos applications énergétiques. Réalisez les différentes solutions adaptées aux exigences des diverses applications et conditions locales.

Créations de solutions de construction pour l'automatisation de l'énergie

Schéma fonctionnel de l'automatisation de l'énergie
Mesure, contrôle, télécommande
smartRTU est le système de téléconduite modulaire pour diverses applications dans les réseaux de distribution. La solution complète facilement paramétrable est basée sur des composants éprouvés et certifiés de la gamme de produits Axioline.
En savoir plus
Mesure, contrôle, télécommande
Mesure, signalisation, contrôle, télécommande, protection
POWERSAVE est un équipement de protection et un appareil de commande compact et performant avec une palette intégrale de fonctions de protection, de commande et de mesure. Des options avancées de gestion de la puissance permettent le fonctionnement des installations, indépendamment des alimentations externes. Une alimentation sans interruption (UPS) supplémentaire n'est pas nécessaire pour cela.
En savoir plus
Mesure, signalisation, contrôle, télécommande, protection
Signalisation redondante
Le système d'alarme électronique Infobox possède un nombre d'entrées de signalisation individuellement configurable, la signalisation se fait par LED et avertisseur. La communication en option via les protocoles standardisés se fait par Ethernet ou par des interfaces série. Les appareils au design compact peuvent être configurés avec une transmission de message intégrée en option.
En savoir plus
 Signalisation redondante
Contrôler
Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure offrent une interface simple et sûre. Les accessoires systèmes enfichables CLIPLINE complete pour le test et le court-circuitage des transformateurs de courant et pour la répartition du potentiel permettent un placement spécifique à l'application à l'intérieur des borniers.
En savoir plus
Contrôler
Mesure, signalisation, contrôle, télécommande, protection
Les appareils de protection et de commande compacts et performants de la gamme de produits KOMBISAVE+ remplissent une multitude de fonctions de protection, de contrôle et de mesure dans les dispositifs de commutation moyenne et haute tension. Les appareils comportent une vaste étendue de fonctions de la protection contre les surintensités à la protection QU, en passant par la protection à distance et la protection différentielle des conducteurs, le contrôle de synchronisation et la remise en marche automatique.
En savoir plus
Mesure, signalisation, contrôle, télécommande, protection
Contrôler
Le système d'essai enfichable FAME offre une sécurité et un confort supplémentaires. Avec le nombre croissant de points de mesure dans les dispositifs de commutation moyenne et haute tension, l'utilisation de FAME apporte des avantages toujours plus importants en matière d'efficacité et de manipulation.
En savoir plus
Contrôler
Signalisation
Nos systèmes de traitement des signaux se distinguent par une haute densité d'assemblage. Pour les installations plus complexes, des variantes d'appareils comprenant jusqu'à 40 messages sont disponibles. Les systèmes de traitement des signaux se distinguent par leur capacité de communication et le paramétrage.
En savoir plus
Signalisation
Contrôler
Le système d'essai enfichable FAME offre une sécurité et un confort supplémentaires. Avec le nombre croissant de points de mesure dans les dispositifs de commutation moyenne et haute tension, l'utilisation de FAME apporte des avantages toujours plus importants en matière d'efficacité et de manipulation.
En savoir plus
Contrôler

Réseaux de distribution et réseaux industriels de basse et moyenne tension
La conception des réseaux de distribution varie considérablement en fonction des conditions régionales et nationales. Dans les zones urbaines, les stations de réseau local constituent souvent les points de connexion entre les réseaux de moyenne et basse tension. Elles comprennent généralement un dispositif de commutation moyenne tension compact, un transformateur de réseau local et un système de distribution basse tension. Dans les zones rurales, l'alimentation est souvent assurée par des réseaux de lignes aériennes en raison des grandes distances à parcourir. Dans ce cas, les stations du réseau local sont souvent conçues comme des installations à ciel ouvert, appelées stations de mât. En raison de l'expansion continue de la production d'énergie renouvelable et du développement prévu d'une infrastructure de charge pour l'électromobilité, il est de plus en plus nécessaire de surveiller l'état du réseau à l'aide de technologies intelligentes de mesure et de télé-exploitation.

Réseaux de distribution et réseaux industriels de moyenne et haute tension
La répartition de l'énergie au niveau régional a lieu dans la plage de la moyenne à la haute tension. Les postes de transformation sont les nœuds de ces réseaux. Dans les dispositifs de commutation moyenne tension qui y sont installés, des relais de protection spéciaux prennent en charge la protection secteur. Ces appareils combinent de nombreuses tâches : en plus des différentes fonctions de protection, ils offrent des fonctions de mesure, de signalisation, de contrôle et de télé-exploitation. Les normes et réglementations nationales exigent des contrôles réguliers des relais de protection dans les applications moyenne tension. Le test de répétition requis peut être effectué en toute sécurité via des interfaces de test facilement accessibles.
Les appareils utilisés dans une installation de commutation à haute tension ont des exigences encore plus élevées en matière de disponibilité et de sécurité. Par conséquent, les relais de protection de ces installations sont souvent conçus de manière redondante. Le nombre de points de test de raccordement augmente avec le nombre d'équipements de mesure et de relais de protection. Cela augmente l'effort nécessaire pour raccorder l'appareil de contrôle ainsi que le risque de raccordements incorrects. Les interfaces de test standardisées permettent de contrer ce risque. De plus, dans les applications haute tension, un système d'alarme redondant regroupe souvent les alarmes et les messages les plus importants, de sorte qu'aucun message important n'est perdu, même en cas de défaillance d'un appareil.

Réseaux de transport pour la haute et très haute tension
Dans ce niveau de tension, on trouve la plus grande complexité et donc les plus grandes exigences en matière de disponibilité. Cette exigence n'est satisfaite que par des combinaisons spéciales de relais de protection, qui sont généralement répartis sur plusieurs appareils pour obtenir une disponibilité maximale des installations. Comme le nombre de points de test de raccordement augmente également par rapport à la moyenne et à la haute tension, l'effort nécessaire pour connecter l'appareil de contrôle et le risque de connexions incorrectes augmentent. Des interfaces de test coordonnées permettent de minimiser ce risque. La taille et la complexité de ces sous-stations nécessitent également des signaux supplémentaires. Un système d'alarme de plus grande taille regroupe ces éléments et offre davantage de possibilités de signalisation redondante.

Entretien : Energy Automation

Entretien sur les systèmes efficaces de téléconduite modulaire et de technologie de commande dans les applications énergétiques
Téléconduite et technologie de commande dans les applications énergétiques YouTube