Commuter des charges dans la construction des machines

Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques garantissent le mouvement. Le démarrage et l'inversion des moteurs sont très souvent assurés par des circuits de protection mécaniques classiques. Cependant, ceux-ci nécessitent beaucoup de place, des travaux de câblage importants et ont une durée de vie en service limitée. La saisie des données importantes du moteur et des processus requiert bien souvent un système de capteurs complexe.

Commutation des charges

Le système COMPLETE line propose des solutions de grande qualité pour la commutation et la surveillance des charges.

Activation du domaine fonctionnel des charges
Sécurité fonctionnelle
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Sécurité fonctionnelle »
En savoir plus
Sécurité fonctionnelle
Commande
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Commande ».
En savoir plus
Commande
Communication sécurisée
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le domaine fonctionnel « Communication sécurisée ».
En savoir plus
Communication sécurisée
Démarreurs moteurs
Les démarreurs moteurs hybrides, compacts, autonomes, modulaires et avec fonction de mise en réseau, vous permettent de démarrer les moteurs de manière sécurisée et fiable.
Démarreurs moteurs hybrides
Démarreurs moteurs
Gestionnaire de machines
La gestion électronique des moteurs- et des machines réunit une mesure précise de l'énergie avec l'affichage et la surveillance des paramètres essentiels des moteurs, des machines ou d'autres récepteurs triphasés.
Gestionnaire de machines
Gestionnaire de moteurs
Avec le gestionnaire des paramètres moteur, vous pouvez détecter tous les états critiques de charge de l'ensemble de l'installation et profiter des avantages d'une surveillance moderne de la puissance active.
Gestionnaire de moteurs

Exemple 1
Des démarreurs moteurs compacts et quasiment sans usure commutent les charges sur une plus longue durée que les versions électromécaniques. Par ailleurs, ils peuvent être intégrés aussi bien dans des concepts de sécurité que dans des réseaux de communication. Ils démarrent les moteurs et commutent d'autres charges de manière fiable et en toute sécurité.
Exemple 2
La technologie avancée permet en outre la saisie des performances. La détection des états de surcharge- et de défaut de charge permet ainsi une maintenance préventive et évite les dommages mécaniques des charges.
Exemple 3
Le gestionnaire de machines surveille également les récepteurs performants de manière fiable et transmet les paramètres importants aux réseaux de niveau supérieur.