Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Modules logiques et de relais pour les installations électriques Manipulation simple ainsi que commutation et commande fiables de signaux numériques et analogiques – telles sont les caractéristiques de notre système de relais logique PLC logic.

Un électricien installe un système de relais dans l'armoire électrique

Commutez et commandez les signaux d'E/S avec un système ultracompact et flexible. Pour cela, combinez les relais enfichables de la gamme PLC-INTERFACE avec le module logique programmable PLC logic afin de profiter d'une solution individuelle pour les petites opérations d'automatisation.

  • Combinaison flexible grâce à l'assemblage individuel des canaux en tant qu'entrée ou sortie ainsi qu'avec un module analogique ou de relais
  • Grande disponibilité et remplacement rapide des relais grâce aux éléments de commutation enfichables
  • Intégration simple et sûre dans des systèmes d'automatisation de niveau supérieur grâce à la mise en réseau via Modbus/RTU RS-485
  • Accès décentralisé aux données de processus grâce à la gestion basée sur le web

PLC logic : le système de relais logique flexible Commande ultracompacte des signaux numériques et analogiques

  • Flexibilité de combinaison : conception à disques modulaire avec modules analogiques et de relais
  • Implémentation facile des projets grâce aux logiciels intuitifs
  • Mise en réseau facile grâce à Modbus/RTU via RS-485
  • Fonctionnalité de commande décentralisée maintenue même en cas de défaillance de la communication

PLC-INTERFACE : système de relais ultracompact Des modules de relais étroits et puissants constituent une base fiable pour le système de relais logique

  • Avec relais électromécaniques et relais à semi-conducteurs enfichables
  • Simplicité d'utilisation et large gamme d'accessoires
  • Mise en réseau facile grâce à Modbus/RTU via RS-485
  • Variantes de relais pour chaque application et fonction spéciale, comme la commande manuelle et les fonctions de sécurité