Outils pour l'installation électrique Découvrez dès maintenant des outils fiables, durables et ergonomiques qui vous accompagneront au quotidien. Nous proposons l'outil adapté à tous les domaines liés à l'installation électrique.

Personnel qualifié avec la pince UNIFOX-MP 6-1 VDE à la main sur une boîte de dérivation

Des outils professionnels sont indispensables pour obtenir de très bons résultats dans les installations électriques et représentent des compagnons importants au quotidien. La précision, la durabilité et l'efficacité constituent la base de nos produits. Nous proposons une gamme complète d'outillages à main et d'automates pour le travail dans l'environnement de l'installation électrique. Notre gamme d'outils convainc par son maniement confortable et sa grande qualité.

  • Des résultats rapides et fiables grâce à une qualité certifiée haut de gamme des outils
  • Utilisation fonctionnelle, flexible et pratique grâce à une forme ergonomique
  • Gamme complète de produits pour couper, dénuder, sertir, visser et mesurer

Pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S en action La pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S pour des résultats de sertissage professionnels

  • Sertir même dans les zones difficilement accessibles grâce à la matrice pivotante
  • Process sécurisé grâce à l'autoréglage de la section et au dispositif de verrouillage automatique intégré
  • Maniement simple et confortable

Pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S La pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S permet de traiter les embouts et les embouts TWIN de manière rapide, simple et confortable.

  • Une conception ergonomique parfaite
  • Grande plage de section de 0,14 à 16 mm² et pour les embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm²
  • Grande flexibilité grâce à la matrice pivotante

Coupe-câble CUTFOX 18 Avec l'outil de coupe CUTFOX 18, sectionnement et découpage des câbles sans effort, facilement et proprement.

  • Outil de coupe durable, robuste et trempé
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimisée
  • Résultat de coupe sans écrasement

Ciseaux d'électricien CUTFOX-ES-1 Les ciseaux de la série CUTFOX sauront vous convaincre grâce à leurs domaines d'application variés et à leur longue durée de vie.

  • Lames dentées pour des performances de coupe élevées avec des résultats optimaux
  • Poignées spécialement conçues pour une manipulation ergonomique
  • Articulation vissée réglable