Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connecteurs d'installation dans l'installation électrique Raccordez facilement et rapidement les câbles pour la transmission de puissance et de signaux. Réalisez facilement une distribution flexible de l'énergie. Notre vaste gamme de connecteurs et de coffrets d'installation offre la solution optimale pour les bâtiments et les infrastructures.

Personne dans la chaufferie qui raccorde un connecteur d'installation à un répartiteur

La pose et le rallongement des câbles ou la réparation des câbles endommagés sont des défis quotidiens dans le métier d'électricien. La distribution d'énergie complexe et le raccordement de moteurs pour, par exemple des volets roulants, font également partie des tâches de l'installation électrique. Avec nos connecteurs d'installation, nos connecteurs de câbles et nos répartiteurs, cela se fait rapidement.

Nos trois systèmes d'installation IPD, PRC et QPD convainquent par leur installation simple et leur forme de construction robuste. Ils vous offrent la transmission et la répartition sécurisées de la puissance et des signaux dans les zones extérieures et humides. Utilisez des connecteurs d'installation et des coffrets d'installation QPD avec un raccordement IDC rapide, sans aucun outil spécial. Ou raccordez les câbles de manière pratique et sans outil : le système IPD avec technologie Push-in le permet. Vous préférez le raccordement vissé qui a déjà fait ses preuves ? Alors, essayez le système d'installation PRC.

  • Une technologie de raccordement adaptée à chaque application : contact IDC rapide, technologie Push-in simple et raccordement vissé éprouvé
  • Un câblage facile et rapide, sans outil spécial
  • Une fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes avec des indices de protection IP66/IP68/IP69 et une résistance aux chocs IK08

Comparaison des systèmes d'installation

IPD

PRC

QPD

Technologie de raccordement Raccordement Push-in/Push-Lock Raccordement vissé/à sertir Raccordement autodénudant
Nombre de pôles 3/5 2 ... 7 3/4/5
Courant/tension assigné(e) jusqu'à 690 V et 20 A jusqu'à 690 V et 35 A jusqu'à 690 V et 40 A
Indice de protection IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
Résistance aux chocs IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Température ambiante (en service) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Type de verrouillage Verrouillage rapide à baïonnette, déverrouillage manuel et avec un outil Verrouillage par encliquetage, déverrouillage manuel et avec un outil Verrouillage à vis, déverrouillage manuel et avec un outil
Cycles d'enfichage 50 ou 100 pour max. IP66 jusqu'à 2 000 50
Section de conducteur (rigide ou souple) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Diamètre extérieur du câble 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Homologations CEI, UL, VDE CEI, UL, 2PfG, DNV CEI, UL, VDE

Système d'installation IPD Distribution d'énergie fiable et sans outil dans toutes les situations de montage, même les plus difficiles.

  • Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
  • Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
  • Mise en service rapide avec des modules de câbles prééquipés

Système d'installation PRC Distribution d'énergie sécurisée, même dans des conditions extrêmes.

  • Utilisation sécurisée dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux indices de protection élevés et à une bonne tenue aux chocs
  • Manipulation facile avec les technologies de raccordement à sertir et vissé éprouvées
  • Codage mécanique et couleur pour une mise en service rapide et sans erreur

Système d'installation QPD Installation rapide, simple et à moindres coûts des distributions d'énergie.

  • Raccordement sans outil spécial grâce au raccordement autodénudant QUICKON
  • Solutions de répartition flexibles grâce à des raccordements fixes et enfichables
  • Protection optimale contre les facteurs environnementaux

Connecteurs QPD STAK 3 et STAS 3 Le connecteur à confectionner spécialement conçu pour le raccordement des moteurs de stores, volets roulants et auvents.

  • Installation sans outils en un tour de main grâce au raccord IDC
  • Boîtier robuste et protégé contre les projections d'eau
  • Compatible avec tous les raccords de moteur classiques pour stores et auvents