Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentations pour l'automatisation des bâtiments Nous vous proposons des solutions compactes et efficaces dans tous les domaines de l'installation électrique. Notre grande variété de produits couvre tous les niveaux de tension courants. Des composants de haute qualité garantissent sécurité de fonctionnement et fiabilité.

L'alimentation STEP POWER est intégrée dans les installations électriques

Nos alimentations électriques et alimentations en tension de bus sont parfaitement adaptées aux besoins de l'automatisation des bâtiments moderne, que ce soit pour une utilisation dans l'industrie ou chez les particuliers.
Les nouvelles alimentations STEP POWER pour les coffrets d'installation ont été développées spécialement pour l'automatisation des bâtiments. Ce sont les premiers blocs secteur avec le niveau d'efficacité VI aussi bien adaptés à l'usage industriel que domestique. La technologie de raccordement Push-in sans outils dans un angle de 45° avec des points de connexion doubles permet une mise en service rapide et facile sur les rails DIN ou sur des surfaces planes. Les alimentations permettent des charges de 0,5 à 6,5 A jusqu'à 120 W avec des tensions de sortie de 5 à 56 V DC.
Les STEP POWER avec port USB, pour les applications LED et PoE, sont également parfaitement adaptées à une utilisation dans le coffret d'installation.
L'alimentation en tension de bus STEP POWER pour les systèmes de bus KNX est parfaitement adaptée à l'automatisation des bâtiments moderne. Elle est la première sur le marché à disposer d'une self KNX post-modulée électroniquement et donc active. Celle-ci s'adapte de manière dynamique à la charge des participants KNX connectés et augmente ainsi l'efficacité du système de bus.
L'interface utilisateur en tant qu'écran couleur multifonctionnel affiche tous les paramètres importants du système KNX, aide à la mise en service ainsi qu'à l'extension et au diagnostic de l'automatisation des bâtiments.
Les alimentations compactes UNO POWER sont le partenaire idéal pour les armoires électriques compactes dans l'industrie. Les alimentations permettent des charges de 25 à 960 W avec des tensions de sortie de 5 à 48 V DC.

  • STEP POWER pour KNX permet une analyse simple grâce à une interface utilisateur intégrée - tous les paramètres importants du système KNX en un coup d'œil
  • Alimentations particulièrement compactes et plates
  • Économies d'énergie grâce à des pertes à vide très réduites et un rendement élevé
  • Utilisation universelle grâce à une entrée à large plage AC et DC
  • Robustesse et fiabilité à des températures entre -40 ° et 70 °C

Alimentation en tension de bus STEP POWER pour KNX Le bus KNX devient transparent

  • Analyse simple grâce à une interface utilisateur intégrée - tous les paramètres importants du système KNX en un coup d'œil
  • Historique pouvant être appelé comme fonction de diagnostic dans le menu
  • Circuit d'étranglement dynamique KNX unique en son genre pour une meilleure efficacité

Alimentations STEP POWER pour tous les domaines La solution optimale pour les petites applications

  • Première alimentation pour rail DIN avec chargeur USB de type A et C
  • Alimenter le switch PoE avec une STEP POWER réglable de 48 à 56 V
  • Version LED plate pour une alimentation centralisée ou décentralisée des ampoules LED

Alimentations STEP POWER Avec les alimentations STEP POWER, économiser maintenant de la place dans le coffret d'installation

  • Forme de construction étroite pour un gain de place optimal
  • Installation rapide grâce à la technologie Push-in sans outils
  • Moins de câblage grâce aux points de connexion doubles