Armoire électrique ouverte avec technologie de raccordement

Technologie de raccordement dans l'industrie minière Installation rapide et simple

Dans l'industrie minière, la qualité des points de contact électriques est un critère important pour la fiabilité de l'ensemble des installations. Phoenix Contact vous propose une gamme complète de blocs de jonction homologués pour zone ATEX. Gain de temps et d'argent lors du câblage terrain grâce au câblage enfichable. Les interfaces normalisées et les technologies à raccordement rapide garantissent une installation simple et rapide. Avec notre gamme de connecteurs circulaires et industriels combinables de manière flexible, nous vous proposons une solution adéquate pour chaque application.

Produits pour la technologie de raccordement


Blocs de jonction

Blocs de jonction

Le système de blocs de jonction CLIPLINE complete vous permet de choisir librement la technologie de raccordement. Tous les blocs de jonction peuvent être librement combinés entre eux avec les accessoires de la gamme CLIPLINE complete. Avec différentes séries, les exigences de toutes les applications sont prises en compte, de 0,14 mm² à 240 mm². Avec des connecteurs COMBI configurables au choix, vous pouvez modulariser rapidement les assemblages.

Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires

Utilisez les avantages des connecteurs circulaires M17 à M58 pour signaux, données et puissance. En plus des câbles préconfectionnés, notre gamme de produits comprend des connecteurs pour le raccordement sur le terrain et des boîtes de jonction. Nous vous proposons des produits spécialement adaptés pour répondre à des exigences au-delà des spécifications classiques.

Connecteurs industriels

Connecteurs industriels

Nos connecteurs HEAVYCONNEC complete se combinent d'une manière flexible et sont compatibles avec les normes du marché. Les éléments de contact peuvent être câblés facilement grâce aux technologies à raccordement rapide de type Push-in. Les éléments de contact modulaires vous permettent de transmettre les signaux, les données, la puissance et l'air comprimé par un seul connecteur.

Technologie Push-in

Technologie Push-in – le raccordement adapté aux vibrations importantes

Push-in, la technologie de raccordement de demain, incarne l'expérience de développement et le savoir-faire de longue date de Phoenix Contact. Bénéficiez des avantages d'un câblage simple et sans outil avec la vaste gamme de produits Push-in, du terrain à l'automate. Push-in – l'original de Phoenix Contact.