Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Sécurité fonctionnelle dans l'industrie minière

Sécurité fonctionnelle dans l'industrie minière Mise en marche et en arrêt sécurisées

Dans l'industrie minière, le respect des directives de sécurité joue un rôle important. L'application des normes de sécurité exige des solutions globales et efficaces. La gamme sécurité de Phoenix Contact est conforme à ces exigences. Les produits pour la sécurité fonctionnelle se distinguent par leur simplicité d'installation et de configuration. Du simple relais de couplage sécurisé aux automates de sécurité, vous trouverez toujours chez nous le module logique adapté pour une solution fiable et conforme aux normes en vigueur.

Produits pour la sécurité fonctionnelle


Relais de couplage sécurisés ultra-compacts

Relais de couplage sécurisés ultra-compacts

Avec une largeur de seulement 6 mm, les PSRmini sont des relais de couplage certifiés SIL compacts, pour des mises sous tension et hors tension sécurisées. Les contacts à guidage forcé vous permettent un diagnostic fiable et rapide. Grâce au diagnostic en façade indiqué par LED, le contrôle qualifié SIL3 est possible directement sur le module. Le signal actif de réponse d'erreur envoyé à l'automate permet des temps d'arrêt courts pendant les phases d'entretien et de tests prévues.

Les relais de couplage sécurisés classiques

Les relais de couplage sécurisés classiques

La série PSRclassic propose des relais de couplage classiques avec contacts à guidage forcé pour une mise hors tension sécurisée. Les relais de couplage classiques se caractérisent par un grand choix de fonctions et de versions. Ils sont compatibles avec l'ensemble des systèmes de sécurité du marché. Avec un boîtier d'une largeur minimale de 17,5 mm, ils correspondent aux dimensions habituelles des boîtiers et disposent d'homologations pour tous les marchés mondiaux.

E/S sécurisées avec la SafetyBridge Technology

E/S sécurisées avec la SafetyBridge Technology

Les systèmes d'E/S Inline et Axioline F permettent d'intégrer la sécurité quel que soit le réseau – sans besoin d'automate de sécurité. Le module logique avec la SafetyBridge Technology contrôle la communication sécurisée entre les modules E/S répartis sur le réseau. Les modules d'extension E/S surveillent et activent les signaux de sécurité.

Système de sécurité configurable PSRmodular avec exemple d'application

Conception individuelle de solutions de sécurité

Le système de sécurité configurable PSRmodular de Phoenix Contact vous permet une adaptation individuelle de votre technique de sécurité en fonction de vos besoins. Aussi bien de très petites applications avec trois fonctions de sécurité que des applications avec 160 E/S maximum peuvent être mises en œuvre avec rentabilité. En complément de la surveillance des fonctions de sécurité classiques, telles que les signaux d'arrêt d'urgence, les verrouillages des portes de protection, les barrières immatérielles et les tapis de sécurité, vous pouvez réaliser d'autres fonctions de sécurité, telles que la surveillance de vitesse de rotation, d'arrêt ainsi que la surveillance sécurisée des valeurs analogiques. Le système est adapté aux machines et applications de process jusqu'au PL e ou au SIL 3.