Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Impact de foudre dans l'exploitation minière

Parafoudre basse tension dans l'industrie minière Protégez vos équipements électriques

Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parafoudres. Notre compétence technologique découle de décennies d'expérience et de recherche fondamentale en coopération avec des universités. Un laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé, interne et accrédité, contribue à mettre en œuvre nos produits de manière sûre et conforme aux normes depuis la toute première idée jusqu'à la production en série.

Produits parafoudre basse tension


Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

À partir d'une largeur de 3,5 mm seulement, TERMITRAB complete vous offre un éventail de produits complet pour pratiquement toutes les applications de mesure, de commande et de régulation. En fonction du type de signal à protéger, vous trouverez une version de commutation parfaitement adaptée à votre application.

Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation

Parafoudres basse tension pour systèmes d'alimentation

Les parafoudres de la gamme SEC assurent un fonctionnement sans interruption de votre installation. Une utilisation sans fusible en amont et une conception homogène et compacte permettent une étude efficace et facile de vos armoires électriques.

Disjoncteurs

Disjoncteurs

Assurez une protection fiable et peu encombrante de vos équipements électriques contre les courants de surcharge et de court-circuit. Nos disjoncteurs multi-canaux vous permettent de protéger plusieurs circuits avec un seul appareil d'une manière peu encombrante. Tous les canaux peuvent être réglés séparément et s'adaptent ainsi individuellement à la charge raccordée. Avec les disjoncteurs à un canal, vous protégez un circuit d'une manière fiable dans un espace réduit.

Schéma Structure d'un concept de protection à plusieurs niveaux avec parafoudres

Amélioration de la sécurité et de la disponibilité des installations grâce à un concept de protection adapté

Concept de protection à plusieurs niveaux

Avec les parafoudres de la gamme Safe Energy Control, il est très facile de concevoir des concepts de protection à plusieurs niveaux pour les installations courantes. Les paramètres, tels que la tension permanente maximale, le niveau de protection en tension et le pouvoir de décharge, sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Le cadre de base du concept est une protection de l'alimentation à plusieurs niveaux grâce à un parafoudre basse tension de type 1 dans l'alimentation principale, un parafoudre basse tension de type 2 dans les distributions secondaires et la protection d'appareil de type 3.