Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Exploitation minière vue du dessus au crépuscule avec des machines en marche

Alimentations et UPS dans l'industrie minière Évitez des défaillances coûteuses

Les pannes de courant peuvent entraîner des pertes de production coûteuses et aussi des dommages importants. Les systèmes d'alimentation, les convertisseurs DC/DC, les modules de redondance et les alimentations sans interruption de Phoenix Contact mettent leur fiabilité au service de vos installations. Leurs fonctionnalité et design sont parfaitement adaptés aux exigences de l'industrie minière.

En plus de notre gamme standard, nous proposons aussi des alimentations sur mesure adaptées à votre application.

Produits pour une disponibilité maximale de l'installation


Alimentations

Alimentations

Une alimentation fiable assure la productivité. Avec nos gammes de produits QUINT, TRIO, UNO et STEP POWER, vous êtes parfaitement équipé(e) pour alimenter tout type d'application.

Convertisseurs DC/DC

Convertisseurs DC/DC

Avec leur fonctionnalité maximale et des technologies de pointe, les convertisseurs DC/DC QUINT assurent la sécurité et la fiabilité. Grâce à la SFB Technology, à la réserve de puissance statique (125 %) et à la surveillance préventive du fonctionnement, ils garantissent une disponibilité maximale des installations.

UPS et modules tampons

UPS et modules tampons

Avec l'IQ Technology, votre alimentation gagne en intelligence. L'UPS surveille et optimise l'accumulateur d'énergie. Travaillez sans interruption avec la QUINT UPS et contrôlez à tout moment l'état de fonctionnement de votre installation. À tout moment, vous pouvez même vous informer à distance de l'état de fonctionnement de votre installation.

Alimentations avec indice de protection IP67

Alimentations avec indice de protection IP67

Les alimentations robustes TRIO POWER IP67 conviennent parfaitement aux applications en dehors de l'armoire électrique. Le boîtier robuste en fonte d'aluminium offre une protection idéale contre les conditions environnementales extrêmes, telles que la température, la poussière et l'eau.

Exemple d'utilisation d'un système d'alimentation redondant

Exemple d'utilisation d'un système d'alimentation redondant

Le montage en parallèle de deux blocs d'alimentation permet de créer un système d'alimentation redondant. Optimisez cette solution avec les modules de redondance et les modules à diodes pour une disponibilité maximale des installations.

ACB Technology
Les modules QUINT ORING surveillent en permanence la tension d'entrée, le courant de sortie et la voie de découplage. De plus, l'ACB Technology (Auto Current Balancing) des modules QUINT ORING assure une sollicitation homogène des alimentations redondantes et double ainsi leur durée de vie en service.

Une séparation permanente
La QUINT S-ORING permet la redondance jusqu'au récepteur grâce à la séparation permanente des câbles.

Surveillance préventive du fonctionnement
En tant que module de redondance, le QUINT S-ORING combiné à la QUINT POWER signale tous les états de fonctionnement critiques du système redondant.