Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de raccordement et boîtiers électroniques pour la commande de bâtiments

Building Intelligence

Commande et contrôle intelligents des fonctions de bâtiments.

Télécharger la brochure
Un homme devant une armoire électrique avec technologie de raccordement et un boîtier pour la commande de bâtiments

Vos applications – nos solutions

Les bâtiments automatisés de façon intelligente sont inconcevables sans les automates, ni les interfaces homme-machine (IHM). En interaction avec les capteurs et actionneurs, ils permettent de saisir et d'afficher les états de fonctionnement ou de commander les fonctions d'ambiances dans une pièce, telles que la lumière, le chauffage et l'ombrage, de manière automatisée. Pour un fonctionnement fiable, la technologie de commande doit être sécurisée sans risques de défaillance et être utilisée intuitivement, même en cas de maintenance. Qu'il s'agisse de la diffusion des signaux, de la transmission des données ou de la transformation des puissances : les raccordements des appareils et boîtiers électroniques de Phoenix Contact proposent des solutions éprouvées pour de nombreuses applications dans les technologies de bâtiment.

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils dans la commande de bâtiments

  • Pupitres d'affichage et de commande
  • Capteurs et actionneurs
  • Automates

Applications fréquentes pour les raccordements des appareils dans la commande de bâtiments

  • Pupitres d'affichage et de commande
  • Capteurs et actionneurs
  • Automates

Avantages

  • Vaste champ d'applications : solutions pour les applications « carte-à-carte », « carte-à-fil » et « fil-à-fil »
  • Utilisation flexible : boîtier électronique et technologie de raccordement pour les installations d'armoires électriques et de bâtiments
  • Adaptation fonctionnelle : nombreuses technologies de raccordement et techniques de verrouillage pour un grand confort d'installation et une sécurité de fonctionnement durable
  • Design de composants homogène : raccordements des appareils et connecteurs pour signaux, données et puissance auprès d'un seul et même fournisseur
Boîtiers électroniques de la gamme BC pour la domotique

Boîtiers électroniques modulaires BC pour la domotique

Avec les boîtiers électroniques de la gamme BC modular, vous bénéficiez du confort d'utilisation de la technologie de raccordement Push-in sur le devant de l'appareil. Chaque chambre du boîtier peut être configurée individuellement afin de répondre de manière flexible à toutes les exigences : par exemple, pour les raccordements Push-in avec les blocs de jonction pour C.I. des séries SPT-THR 1,5 et SPT-THR 2,5 ou grâce à trois profondeurs de raccordement prédéfinies. Les couvercles de boîtier avec écran tactile intégré, les claviers à membrane ainsi qu'un connecteur de bus sur rail DIN à 8 et 16 pôles permettent une adaptation optimale aux exigences de l'appareil.

  • Dimensions de boîtiers et de montage normalisées pour l'utilisation dans des coffrets d'installation selon la norme DIN 43880
  • Remplacement des modules sans débranchement des connexions, grâce au connecteur HBUS à 8 ou 16 pôles pour les communications de modules série et parallèle
  • Liberté de conception des appareils grâce au montage tridimensionnel du circuit imprimé
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. variés

Les automates et l'IHM sont aussi variés que les tâches, dont ils se chargent. L'étendue de leurs fonctions est largement déterminée par les interfaces physiques vers l'utilisateur. Plus un appareil peut être commandé de manière intuitive, plus il peut automatiser les opérations avec fiabilité. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact ont fait leurs preuves depuis des décennies en tant que solution de raccordement intuitive.

  • Connecteurs et blocs de jonction pour les circuits imprimés
  • Pour des pas de 2,5 à 5,08 mm
  • Pour des courants jusqu'à 24 A (CEI)/20 A (UL)
  • Versions avec raccordements à ressort ou vissé
Connecteurs encartables SKEDD pour connexions enfichables et amovibles pour circuits imprimés

Connecteurs encartables SKEDD pour connexions enfichables et amovibles pour circuits imprimés

Connecteurs encartables SKEDD pour connexions enfichables et amovibles pour circuits imprimés

L'équipement technique des appareils de commande est aussi varié que les tâches dont ils se chargent. Les connecteurs encartables SKEDD pour connexions pour circuit imprimé sont montés directement sur le circuit imprimé. Aucun autre composant n'est requis.

  • Rivets à expansion pour un mécanisme de verrouillage sécurisé sans soudure
  • Versions à une et à double rangée pour des pas de 3,5 mm et 5,0 mm
  • Avec raccordement à ressort Push-in ou raccordement à sertir
  • Pour les courants jusqu'à 12 A et les tensions jusqu'à 320 V
Connecteurs carte-à-carte pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Connecteurs carte-à-carte robustes pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Connecteurs carte-à-carte robustes pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils

Les composants d'appareils électroniques industriels sont de plus en plus compacts. Leur étendue des fonctions et leur efficacité augmentent également. Les connecteurs carte-à-carte constituent la base des appareils de ce type pour la connexion de plusieurs circuits imprimés à l'intérieur des appareils. Ils conviennent tout particulièrement aux applications décentralisées et modulaires dans les technologies du bâtiment, tels que les automates, les convertisseurs de fréquence ou les IHM.

  • Pas compacts de 0,8 mm et 1,27 mm
  • Versions blindées et non blindées
  • Versions horizontales et verticales pour différentes orientations des circuits imprimés
  • Pour les hauteurs d'empilage de 6 à 12 mm
Connecteurs de données en cuivre pour de grandes largeurs de bande

Connecteurs de données en cuivre pour de grandes largeurs de bande

Connecteurs de données en cuivre pour de grandes largeurs de bande dans la commande de bâtiments

La gestion technique centralisée moderne permet de contrôler de nombreuses fonctions de manière entièrement automatique ou commandée par l'utilisateur. Les automates ou les appareils HMI traitent les signaux et données 24h/24. Des largeurs de bande plus élevées sont également nécessaires pour faire face à la numérisation croissante des bâtiments. Les connecteurs de données en cuivre de Phoenix Contact assurent la transmission sûre et fiable avec des débits jusqu'à 10 Gbit/s.

  • Faces actives standardisées, telles que RJ45, USB et D-SUB
  • Raccordement facile sur le terrain grâce aux raccordements rapides IDC, Pierce ou à ressort
  • Solutions pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
  • Protection fiable contre les influences physiques, mécaniques et électriques
Embases et prolongateurs de câbles pour le Single Pair Ethernet

Embases et prolongateurs de câbles pour le Single Pair Ethernet

Embases et prolongateurs de câbles pour le Single Pair Ethernet

Les embases et prolongateurs de câbles normalisés pour le Single Pair Ethernet (SPE) sont vraiment utiles, lorsque des capteurs et des actionneurs sont mis en œuvre dans un espace restreint, et doivent être faciles à entretenir. Le SPE convient parfaitement en tant qu'interface compacte et efficace - p. ex. pour les automates, les IHM et les capteurs. Le protocole de communication pour le câblage des données à l'intérieur du bâtiment utilise l'Ethernet à paire unique, pour couvrir les derniers mètres entre l'automate et le capteur. Le câblage optimisé adapté à l'application constitue ainsi la base pour la mise en réseau durable, de l'appareil jusque dans le cloud. Il permet une mise en réseau intelligente et évolutive d'une application à tous les niveaux.

Connecteurs circulaires compacts M8 à M12

Connecteurs circulaires compacts M8 à M12

Connecteurs circulaires compacts M8 à M12

Les onduleurs, les automates ou les caméras dans les environnements extérieurs hostiles nécessitent souvent des interfaces protégées jusqu'aux indices IP65/67 pour la transmission sécurisée des données aux ordinateurs, IHM ou aux pupitres de commande. Les connecteurs circulaires M8 à M12 révèlent ici leurs atouts : ils sont normalisés, compacts, compatibles pour le raccordement et fiables même dans des environnements exigeants. Ils se sont désormais imposés comme standard dans de nombreuses applications. La communication basée sur Ethernet des capteurs et des actionneurs vous ouvre la voie vers de nouveaux domaines d'application. Le large choix de codages permet des solutions complètes pour la transmission des signaux, données et puissance.

  • Pour la transmission de signaux jusqu'à 17 pôles
  • Pour les débits jusqu'à 10 Gbit/s
  • Pour des puissances jusqu'à 16 A/630 V
  • Connecteurs hybrides pour données et puissance