Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Maintenance sûre dans l'industrie ferroviaire En collaboration avec RENMAKCH India Pvt. Ltd, Phoenix Contact réalise des infrastructures de maintenance et de test modernes et sûres pour les voies ferrées ainsi que les trains à grande vitesse.

Train sur pont élévateur

La sécurité et la fiabilité font partie des priorités absolues de l'industrie ferroviaire, et cela s'applique aussi à la maintenance des trains. Grâce à nos E/S sécurisées Axioline F et Axioline Smart Element, les capteurs et actionneurs des crics électromécaniques mobiles peuvent être intégrés de manière simple et fiable dans le système PROFIsafe de niveau supérieur. Basé sur la PLCnext Technology, le système garantit une automatisation rapide ainsi que sa sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3 selon la norme CEI 62061.

Véhicules ferroviaires RENMAKCH India Pvt. Ltd

Profil du client Compétences clés en matière de maintenance et de contrôle des véhicules ferroviaires

RENMAKCH India Pvt. Ltd. a été fondée en 1996 et son siège social se trouve à Mumbai. L'entreprise fabrique des équipements tels que des plaques tournantes pour bogies, des locotracteurs alimentés par batterie, des postes de travail polyvalents, des systèmes de levage sous plancher, des machines d'essai de bogies et des ponts élévateurs mobiles. Ces produits sont largement utilisés dans des dépôts ferroviaires de toute l'Inde et reposent sur des technologies ultramodernes de haute qualité.

Train en marche et voies ferrées

Application Solutions robustes pour la maintenance des trains

Les ponts élévateurs mobiles utilisés pour l'entretien et la maintenance des trains présentent divers risques pour le personnel et l'équipement, notamment des risques mécaniques et électriques. Pour minimiser ces risques, des mesures de protection sûres sont mises en œuvre concernant la commande. Ces mesures garantissent le niveau de sécurité requis pour les fonctions correspondantes, telles que l'arrêt d'urgence.

Système E/S Axioline sécurisé

Solution Un système d'automatisation sûr et complet

Les ponts élévateurs mobiles sont équipés de capteurs de sécurité tels que des boutons d'arrêt d'urgence et des détecteurs de proximité. L'utilisation des modules de sécurité Axioline F et Axioline Smart Elements permet aussi bien d'intégrer les capteurs que les organes de service dans le système PROFIsafe, et ce, en tant que partie intégrante du système de régulation et de commande global, qui est axé sur la sécurité.

Étant donné la transmission redondante et sécurisée des données au sein de la solution PLCnext, les exigences du niveau SIL 3 selon la norme CEI 62061 sont satisfaites. Du point de vue de la cybersécurité, l'utilisation de PLCnext Control permet d'atteindre le niveau de sécurité 2 (SL 2) selon les normes CEI 62443-4-1 et 62443-4-2.

La solution composée des modules PROFIsafe Axioline F et Axioline Smart Element offre une série d'avantages décisifs lorsqu'il s'agit d'automatisation sécurisée. Elle permet non seulement de réduire le travail de câblage, mais offre également une grande flexibilité lors de la mise en service, du rétrofit et de la conception. Dans le détail, la solution PLCnext, flexible et compacte, peut être adaptée à tous les besoins grâce à des logiciels Open Source et à n'importe quel langage de programmation. De plus, la vaste gamme de modules E/S sécurisés Axioline F facilite la gestion complexe des fonctions de sécurité des entraînements. Les modules E/S Axioline Smart Element très compacts permettent également un rétrofit peu encombrant dans les armoires électriques.