Exemple d'application pour la modernisation d'installations d'infrastructures ferroviaires

Poste d'enclenchement électronique avec technique de relais sur le passage à niveau

Mettre en réseau le poste d'enclenchement électronique avec technique de relais sur le passage à niveau

Dans le cadre de la modernisation progressive de l'infrastructure ferroviaire, il se peut qu'un poste d'enclenchement relais soit remplacé par un poste d'enclenchement électronique, tandis que le passage à niveau est conservé avec une technique de relais. Dans ce cas, la technique de relais et la technique numérique doivent être exploitées ensemble. Ceci pose des exigences élevées, notamment au niveau de la communication des données.

Phoenix Contact solutionne ce défi à l'aide d'une communication SIL 3, simple et modulaire par le biais de systèmes de bus standardisés, qui fonctionne de plus en toute fiabilité sur une portée élevée de plus de 6,5 km.

Automatisation et technique de communication

Automatisation et technique de communication pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :