Élimination des matières en suspension dans l'alimentation en eau potable Assurez l'efficacité énergétique et le fonctionnement fiable de vos installations grâce à nos solutions de surveillance et de commande pour la filtration des eaux.

Enregistrement des valeurs mesurées lors de l'élimination des matières en suspension

Défi


Étape de filtration ouverte

Consommation d'énergie élevée et pannes évitables

L'élimination des matières en suspension est un processus qui consomme beaucoup d'énergie et qui nécessite une utilisation optimale des installations de criblage et de filtrage. Outre l'épuration nécessaire de l'eau récupérée et l’élimination des particules troubles, les composants situés en aval de l'installation sont également protégés.

Solution


Diagnostic à distance intégré dans la désinfection

Surveillance fiable et régulation des unités de dosage sur la base des données

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous saisissez toutes les valeurs de mesure pertinentes pour le process des parties de l'installation destinées à l'élimination des matières en suspension. Une technologie de commande ouverte permet une régulation simple et sûre du process. Le déroulement optimal du process est alors réglé sur la base des données. Ce faisant, l'accent est mis sur la protection de l'installation et l'efficacité énergétique.

Installation à tambour de criblage
Saisir les données énergétiques lors du dosage du floculant avec le module de mesure de puissance
Étape de filtration ouverte
Installation à tambour de criblage

La première étape du traitement des eaux superficielles s'effectue dans une installation à tambour de criblage. La technologie de commande modulaire de la gamme PLCnext Control permet une commande fiable de la filtration à l'aide des valeurs de mesure saisies via diverses interfaces courantes.

Saisir les données énergétiques lors du dosage du floculant avec le module de mesure de puissance

Dans l'agglomération, la taille de la floculation est contrôlée par l'apport d'énergie. Cela s'effectue via la régulation de la vitesse de rotation. La surveillance de l'énergie acheminée vers les moteurs constitue une possibilité d'optimisation énergétique. Saisissez les données avec nos compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT.

Étape de filtration ouverte

L'étape de filtration ouverte fonctionne selon le principe de submersion, étant donné que le temps de séjour de l'eau influe considérablement sur la performance de nettoyage. Intégrez aisément la commande sûre des clapets et la technique d'entraînement dans votre réseau, via Modbus, PROFIBUS ou PROFINET.

Adaptation flexible à votre tâche d'automatisation

Carte d'images interactive : automates pour tâches d'automatisation spécifiques
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Dans le cadre de la PLCnext Technology, vous disposez de différentes classes de puissance pour vos automates. Cela permet une adaptation idéale à votre tâche d'automatisation spécifique. Utilisez votre langage de programmation préféré pour l'automatisation et connectez votre installation à votre cloud.
En savoir plus sur la technique d'automatisation
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Communication à distance sécurisée
Vous trouverez chez nous les routeurs industriels et produits de cybersécurité adaptés pour communiquer avec vos machines et vos installations en toute sécurité dans le monde entier.
En savoir plus sur les routeurs industriels et la cybersécurité
Communication à distance sécurisée
Bibliothèque logicielle Water Functions
La bibliothèque logicielle utilise des blocs fonctionnels programmés pour simplifier les mesure, commande et régulation des process de l'installation dans le traitement des eaux usées et de l'eau potable.
En savoir plus sur la bibliothèque logicielle Water Functions
Bibliothèque logicielle Water Functions

Avantages

  • Réduction des coûts énergétiques via la détection des économies potentielles grâce à la saisie modulaire des données énergétiques
  • Optimisation de la charge de l'installation grâce à une commutation intelligente des parties de l'installation
  • Réduction des pics de charge grâce au calcul anticipé des tendances

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous conseillerai dans vos projets de modernisation ou d'extension. Profitez de nos nombreuses années d'expérience et de notre vaste gamme de services.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.