Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Les solutions de filtration de Hengst veillent à ce que les moteurs fonctionnent de manière propre et efficace

Augmenter la disponibilité des bandes transporteuses Dans la construction mécanique, les bandes transporteuses sont commutées et permutées avec le démarreur moteur hybride CONTACTRON

Les démarreurs moteurs hybrides de Phoenix Contact sont installés pour la propulsion des bandes transporteuses dans les installations de montage de Hengst SE & Co. KG. Hengst a privilégié les démarreurs moteur hybrides en raison de leur design robuste, leur simplicité de câblage et d'utilisation ainsi que leur durée de vie en service jusqu'à 10 fois plus longue. Cela augmente la disponibilité de l'installation.

Hall de production de systèmes de gestion de filtration et de fluides chez Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

La société Hengst SE & Co. KG développe et fabrique des solutions de filtration ainsi que des filtres garantissant un fonctionnement propre et efficace des moteurs de voitures, véhicules utilitaires et bateaux. Les systèmes de filtration garantissent que les moteurs et les machines fonctionnent de manière propre et efficace.
L'entreprise familiale Hengst SE & Co. KG a été fondée en 1958 à Münster. L'entreprise emploie environ 3 000 salariés sur différents sites dans le monde entier.

Démarreur moteur hybride dans l'armoire électrique d'une installation de montage de Hengst SE & Co. KG

Démarreur moteur hybride dans l'installation de montage de Hengst SE & Co. KG

Les produits de Hengst visent une production très poussée. Ils bénéficient d'une indépendance vis-à-vis des fournisseurs externes ainsi que d'un très haut niveau de flexibilité et de qualité. Les installations de production fabriquées en interne, logiciels et construction électronique inclus, sont sans aucune exception planifiées et conçues par la société elle-même. Cette dernière s'assure que les installations répondent aux exigences spécifiques, disposent d'une haute disponibilité et que la maintenance est optimisée selon ses propres besoins.

La qualité des éléments intégrés aux installations, une utilisation simple ainsi que la longévité des composants revêtent une importance capitale. Dans ce contexte, Hengst exploite les démarreurs moteurs hybrides de la gamme de produits CONTACTRON de Phoenix Contact pour ses bandes transporteuses installées dans des installations de montage de haute qualité.

Leur design robuste et leur simplicité de câblage et d'utilisation ont été les critères qui nous ont poussés à choisir la gamme CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, Ingénieur de projet de la construction mécanique interne à l'entreprise
Photo de Alfons Lehmbrock, ingénieur de projet dans la construction mécanique interne à l'entreprise de la société Hengst SE & Co. KG
Démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON

Cycles de maintenance plus longs grâce aux démarreurs moteurs hybrides

La durée de vie en service des démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON jusqu'à 10 fois supérieure s'avère particulièrement avantageuse, car Hengst travaille avec de hautes fréquences de commutation. Les cycles de maintenance ont ainsi été rallongés considérablement et la disponibilité de l'installation s'en voit accrue. Les démarreurs moteurs hybrides adaptés aux types de moteur avec une puissance jusqu'à 3 kW environ ont été conçus non seulement pour les bandes transporteuses mais également pour une installation dans les petits monte-charges.

Différents démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON sur le profilé
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Découvrez tous nos démarreurs moteurs hybrides Commuter, réserver et protéger les moteurs asynchrones triphasés

Vous souhaitez savoir comment vous pouvez commuter, réserver ou protéger vos moteurs asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW ? Alors n'hésitez pas à nous contacter ou venez voir nos appareils de commutation intelligents sur place.