Câblage facile des lignes de production haute technologie
Câblage facile des lignes de production haute technologie
Dans le service central de construction d'armoires électriques de l'entreprise haute technologie Grenzebach Maschinenbau GmbH à Hamlar, en Bavière, une soixantaine d'ouvriers qualifiés fabriquent plus de 1 000 mètres de dispositifs de commutation par an. Les lignes de production de Grenzebach vont dans le monde entier - des temps de passage courts et une mise en service rapide sur site sont des facteurs de réussite importants. C'est pourquoi nous misons sur les blocs de jonction avec technologie « Push-in » qui permettent de gagner de l'espace et du temps.
Avec des concepts globaux pour les technologies de manutention, d'usinage et d'automatisation, Grenzebach est l'un des leaders mondiaux dans ce secteur. Avec plus de 1 500 employés, ce groupe d'entreprises de taille moyenne fabrique et fournit des systèmes complets, y compris des automates complexes. Les installations sont utilisées pour la production et la transformation de verre plat, de plaques de plâtre et de panneaux d'isolation ainsi que pour la fabrication de panneaux photovoltaïques à couche mince. Le verre d'affichage pour l'industrie du divertissement - des téléphones portables aux écrans - est fabriqué dans des conditions de salle blanche. Les solutions haute technologie de Grenzebach sont utilisées dans le monde entier, partout où l'automatisation et la commande des flux de matériaux sont soumises à des exigences élevées.
Normalisation poussée des dispositifs de commutation
Des temps de passage courts en production et une mise en service rapide des installations chez le client final exigent une standardisation poussée des dispositifs de commutation. L'ensemble de l'installation est donc divisé en unités fonctionnelles modulaires. Dans une ligne de traitement du verre plat p. ex., une armoire électrique standardisée pour le dispositif de coupe est montée par brides sur l'armoire électrique principale de chacune de ces unités pour le processus de coupe respectif.
Afin de câbler les armoires électriques de manière simple et fiable, nous utilisons les avantages des blocs de jonction Push-in. Même les plus petits conducteurs munis d'embouts peuvent être facilement insérés dans la cage de raccordement sans outil spécial, ce qui permet de gagner beaucoup de temps lors du câblage.
Câblage rapide et sans erreur grâce à la technologie de raccordement Push-in
Le contour spécial du ressort du bloc de jonction Push-in réduit de 50 % les forces d'insertion du conducteur et permet l'accouplement direct et léger de conducteurs à partir de 0,34 mm². Avec des résistances à la traction du conducteur simultanées élevées, le raccordement est sûr, étanche aux gaz et résistant aux vibrations. Le bouton-poussoir de couleur orange protège les points de connexion contre les dommages en cas d'erreur de manipulation, par exemple si un mauvais outil est utilisé. Sur le chantier, l'armoire électrique est également reliée à l'installation plus rapidement et en toute sécurité. Le bouton-poussoir empêche toute erreur de connexion des conducteurs. Les blocs de jonction Push-in jusqu'à 16 mm² sont un composant complet du système CLIPLINE complete. Par exemple, toutes les gammes de produits utilisent la même gamme d'accessoires - tels que les ponts enfichables, les accessoires de test et le repérage.
Les installations de Grenzebach étant utilisées dans le monde entier, l'homologation UL ainsi que la résistance aux vibrations et aux chocs des blocs de jonction jouent un rôle important. Biller : « Lors du transport des installations vers le chantier, des chocs et des vibrations se produisent fréquemment. Néanmoins, tous les points de contact doivent fonctionner correctement. »
Les blocs de jonction Push-in sont conçus pour être utilisés sur tous les marchés et dans toutes les industries, conformément à la norme DIN EN 60947-7. En plus des homologations pour le marché américain selon les normes UL et CUL/CSA, des homologations spécifiques à l'industrie pour la technologie des transports, la construction navale et l'industrie des process selon IECEx sont également disponibles.