Projet de durabilité

Technologie de pointe en théorie et en pratique

Soutien aux élèves sur le chemin de la vie professionnelle.
Élèves au lycée Ham Janos en Roumanie

Objectif du projet

Avec ce projet éducatif, Phoenix Contact Roumanie a pour objectif de préparer les élèves à la vie professionnelle en les faisant travailler avec des produits et des technologies de pointe. Divers composants destinés à des scénarios d'automatisation industrielle sont à disposition du lycée Ham Janos de Satu Mare.

Jalons

  • Apprentissage optimal grâce à la combinaison de connaissances théoriques et d'exercices
    pratiques.
  • Visites de projets réels dans le but de développer les compétences et les connaissances grâce à un échange direct entre les étudiants et les professionnels.
  • Accompagnement des étudiants au-delà du programme lors des stages et des premières insertions professionnelles.

10 à 12

élèves travaillent chaque année sur le projet

30 %

de taux d'emploi ultérieur parmi les étudiants

Élèves du lycée Ham Janos en Roumanie

Pour la prochaine génération d'automatisation industrielle

Dans le cadre du parrainage, Phoenix Contact a fait don au lycée de sept kits de démarrage PLC logic et de sept alimentations. Ces appareils sont utilisés en classe par les pédagogues Robert Bora et Ioan Roter. Ils enseignent aux élèves de 3e et de 2de les bases de l'électrotechnique et de l'automatisation industrielle en théorie et en pratique.

Avec son orientation vers les sciences naturelles et la formation professionnelle, le lycée Ham Janos est le partenaire idéal pour le sponsoring de Phoenix Contact. En travaillant directement avec des composants industriels de haute qualité couplés à l'expertise nécessaire, les élèves sont préparés à une carrière réussie dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Image for sustainability development goal number 10
Moins d'inégalités

Une meilleure perspective dans la vie professionnelle

Notre partenariat avec le lycée Ham Janos témoigne de notre engagement en faveur de la responsabilité sociale et de la promotion de la prochaine génération d'experts en automatisation industrielle.

Razvan Encica, Directeur général
L'enseignant Robert Bora avec des élèves de 2de et de 1re

Des enseignants engagés et passionnés

« Les élèves profiteront grandement des connaissances et de l'expérience pratique qu'ils acquerront en utilisant les appareils de Phoenix Contact et se prépareront ainsi à une carrière réussie dans le domaine de l'automatisation industrielle », rapporte fièrement Robert Bora, professeur de la classe de 2de.

Votre contact pour ce projet

Raluca Manta
Raluca Manta
Directeur marketing Roumanie

Ceci pourrait également vous intéresser