Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

La Chine récolte l'énergie solaire

Offensive photovoltaïque pour l'autosuffisance en énergie électrique.
Installation photovoltaïque sur toiture dans la filiale en Chine

Objectifs du projet

Avec une nouvelle installation photovoltaïque, Phoenix Contact investit en Chine dans l'autosuffisance en énergie renouvelable. Cette mesure s'inscrit dans un système de gestion de l'énergie visant à réduire davantage les émissions de CO₂.

Jalons

  • Économie de CO₂
  • Utilisation judicieuse des surfaces de toitures inutilisées
  • Davantage d'autosuffisance en électricité

1 MWc

Puissance nominale installée

10000 m²

Surface photovoltaïque

~ 30 %

Autosuffisance

Nous économisons chaque année environ 35 000 yuans en frais d'électricité.

Nie Zhengyuan, Ingénieur en électricité
Installation photovoltaïque sur toiture en Chine

Votre contact pour ce projet

Nie Zhengyuan
Nie Zhengyuan
Ingénieur en électricité, Chine

Ceci pourrait également vous intéresser