Blocs de jonction pour signaux et puissance

Blocs de jonction pour signaux et puissance

Dans le domaine de la construction mécanique, il existe désormais des blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de 3,5 mm de large et des blocs de jonction de puissance pour des conducteurs jusqu'à 185 mm² avec raccordement Push-in.

Blocs de jonction de puissance PTPOWER 185

Blocs de jonction de puissance PTPOWER 185

Blocs de jonction de puissance PTPOWER 185

Enfichage facile, maintenant aussi pour les gros conducteurs. Grâce au bloc de jonction de puissance PTPOWER 185 avec raccordement Push-in, il est possible d'enficher et de raccorder directement des conducteurs de 185 mm² maximum, sans une ouverture manuelle du point de connexion.

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs PTIO

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs PTIO

Pour le câblage compact et rapide des capteurs et actionneurs à trois fils, avec une largeur de BJ de 3,5 mm seulement. Malgré leur largeur réduite, les blocs de jonction garantissent : un maniement facile grâce au raccordement Push-in, des possibilités de vérification de chaque point de connexion et de grandes surfaces de repérage bien lisibles.