Automatisation
Vous vous demandez ce qui rend PLCnext Technology si innovante ? Explorez l’écosystème et découvrez ce qui distingue PLCnext des autres solutions.
Ecosystème PLCnext Technology
PLCnext Technology est un écosystème ouvert dans lequel le matériel, les logiciels, les outils d’ingénierie et la communauté se rejoignent. Grâce à sa structure modulaire, les applications peuvent être étendues et adaptées de manière flexible, sans être limitées par une plateforme fermée.
Pour celles et ceux qui souhaitent explorer en profondeur la technologie derrière PLCnext, une version interactive de l’écosystème est disponible dans notre PLCnext Info Center, avec des explications détaillées pour chaque composant.
Open Source (Linux based)
Le système d’exploitation Linux de PLCnext comprend les composants et services suivants :
- Pare-feu (configurable via la gestion web)
- OpenVPN
- IPsec strongSwan
- SSH/SFTP
- NTP (Network Time Protocol)
- DNS
Qu’est‑ce que cela signifie pour vous ?
Programmez dans le langage de votre choix
Avec PLCnext Engineer, vous programmez en Structured Text (ST), Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD) et Sequential Function Chart (SFC). Pour les langages graphiques, vous pouvez opter pour une programmation orientée réseau ou une programmation graphique libre. Les langages peuvent être combinés de manière flexible au sein d’un même programme. La plateforme prend également en charge C#, C++, Python et Java — idéale pour les applications IoT et IIoT.
Bénéficiez de la sécurité fonctionnelle
PLCnext Engineer est développé et certifié conformément à la norme IEC 61508. Grâce à l’authentification des utilisateurs, vous travaillez avec des éditeurs standard dans lesquels les diagrammes fonctionnels et les ladder diagrams peuvent être combinés en tant que langage à variabilité limitée (LVL). L’analyse sémantique sécurisée du code en arrière‑plan vous aide à séparer et positionner correctement les signaux et blocs liés à la sécurité et ceux qui ne le sont pas.
Visualisez vos projets
PLCnext Engineer est optimisé pour la création de solutions de visualisation modernes. Vous pouvez importer facilement des concepts de commande issus d’autres éditeurs afin de démarrer rapidement. La technologie de visualisation repose sur des standards ouverts tels que HTML5 et JavaScript, sans nécessiter de connaissances en développement web. Le logiciel propose de nombreux symboles et modèles et peut être étendu de manière flexible. De plus, chaque PLCnext Control dispose d’un serveur OPC UA embarqué, offrant un accès direct aux programmes, structures et variables au sein de PLCnext Technology.
PLCnext Engineer
PLCnext Engineer est spécialement conçu pour les utilisateurs souhaitant programmer conformément à la norme IEC 61131.
Cette plateforme logicielle regroupe toutes les fonctions de base nécessaires à :
- la configuration
- la programmation
- la visualisation
- le diagnostic
Grâce aux blocs fonctionnels, des fonctions et interfaces supplémentaires peuvent être intégrées facilement dans le logiciel. Le logiciel PLCnext Engineer se distingue par sa grande convivialité, son design attractif, la programmation orientée objet et des interfaces utilisateur optimisées.
Offre de formation en automatisation
Dans cette catégorie, nous proposons les formations suivantes :
PLCnext Engineer Basic - à partir de 375 € / pers.
PLCnext Technology associe ouverture, technologie Linux et automatisation industrielle dans une plateforme unique. Cette formation vous permet de découvrir l’environnement de programmation et de comprendre comment combiner efficacement différentes technologies.
Intéressé par une formation sur mesure ? Nous personnalisons cette session en fonction de vos besoins.
PLCnext Engineer Advanced - à partir de 375 € / pers.
Approfondissez vos connaissances de PLCnext Engineer, l’environnement de programmation de Phoenix Contact pour la plateforme d’automatisation ouverte et basée sur Linux PLCnext Technology.
Cette formation vous permet d’explorer en profondeur PLCnext Engineer, l’environnement de programmation de Phoenix Contact pour la plateforme d’automatisation ouverte PLCnext Technology, et d’aller bien au‑delà de la programmation PLC traditionnelle. Grâce à une combinaison de connaissances de base et de thématiques choisies par les participants, vous acquérez une compréhension approfondie de l’utilisation pratique de PLCnext Technology dans des projets d’automatisation modernes.
Intéressé par une formation sur mesure ? Nous personnalisons cette session en fonction de vos besoins.
Webinaires PLCnext Technology
Découvrez PLCnext Technology, où que vous soyez, grâce à nos webinaires gratuits (EN).