Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Efficace et intelligent

Dénuder facilement et rapidement les conducteurs avec l'automate à dénuder E.FOX S 10.
Automate à dénuder E.FOX S 10 dans la production

Optimisez la préparation des conducteurs avec l'E.FOX S 10

Le dénudage est une étape de processus critique pour la qualité dans le traitement des conducteurs. En effet, le dénudage est déjà décisif pour la qualité d'une connexion électrique. Le dénudage automatique n'offre pas seulement un gain de temps élevé grâce à un traitement précis et rapide d'une multitude de conducteurs et de câbles en peu de temps. Il permet également d'obtenir des résultats reproductibles et de qualité constante pour un traitement des processus en toute sécurité. Avec notre dénudeuse, profitez en plus de fonctions intelligentes et d'une utilisation intuitive qui augmentent l'efficacité de votre processus de préparation des conducteurs et de confection des câbles, même en cas de grande diversité de commandes.

L'homme dénude les conducteurs avec l'automate à dénuder E.FOX S 10

Automate à dénuder intelligent Pour un dénudage efficace

Avec l'automate à dénuder électrique E.FOX S 10, vous traitez facilement et efficacement des conducteurs de différentes sections et isolations. L'automate à dénuder compact peut être intégré et commandé dans des systèmes d'assistance aux opérateurs. L'utilisation est intuitive grâce à l'écran tactile. Les favoris réglés peuvent être associés à un code-barres et être appelés par un scanner manuel.

Avantages

  • Efficacité élevée grâce à l'utilisation continue des données et à l'assistance intelligente aux opérateurs
  • Gain de temps grâce à des temps de cycle courts et au réglage électrique des paramètres
  • Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au couteau en V avec une grande plage de section pour les types de conducteurs les plus divers
  • Utilisation simple grâce à une visualisation intuitive
Automate à dénuder E.FOX S 10 avec commande via le logiciel d'assistance aux opérateurs

Efficacité élevée

Grâce à la commande via le logiciel d'assistance aux opérateurs clipx WIRE assist, les données de fabrication peuvent être utilisées de manière continue. Cela permet une préparation des conducteurs facile et garantit la sécurité des processus. La sélection de favoris via le lecteur de code-barres permet en outre d'accéder rapidement aux paramètres de dénudage souhaités sans devoir procéder à des réglages fastidieux.

Le conducteur est inséré dans l'automate à dénuder E.FOX S 10

Gain de temps

Le temps de cycle réduit de 0,3 s et le réglage des paramètres par des entraînements électriques garantissent des opérations de dénudage répétitives et rapides. La zone d'insertion est accessible aussi bien par l'avant que par le haut et bénéficie d'un éclairage supplémentaire. Les conducteurs peuvent ainsi être introduits de manière particulièrement rapide et précise.

Traitement de différentes sections de conducteurs et de types de conducteurs avec l'automate à dénuder E.FOX S 10

Nombreuses possibilités d'utilisation

Des lames spéciales en V, couvrant toute la plage de section de 0,08 à 10 mm²/28 à 8 AWG, offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Les exigences individuelles peuvent être mises en œuvre grâce à des lames plates supplémentaires et des lames de forme spécifiques au client. L'automate à dénuder compact permet une grande flexibilité en cas de changement de poste de travail.

Commande de l'automate à dénuder E.FOX S 10 via écran tactile

Utilisation facile

L'écran tactile incliné de 5'' facilite la lecture et l'utilisation de l'appareil en position assise ou debout. Grâce à l'utilisation d'icônes et à la visualisation des paramètres de dénudage, l'utilisation est intuitive. Ainsi, l'E.FOX S 10 marque des points dès la première utilisation grâce au gain de temps qu'il procure.

Automate à dénuder E.FOX S 10 Pour un traitement efficace des conducteurs de différentes sections et isolations

Dénuder avec l'automate à dénuder E.FOX S 10
Dénudage automatique en 0,3 seconde
Automate à dénuder E.FOX S 10 avec mémoire de favoris et liaison par code-barres
Enregistrement des favoris avec lien optionnel par code-barres
Code-barres pour la sélection des favoris sur l'automate à dénuder E.FOX S 10
Interface USB-C disponible pour les lecteurs de code-barres pour une sélection rapide des favoris
Personne transportant l'automate à dénuder E.FOX S 10
Poignée encastrée intégrée pour un transport confortable
Remplacement de la lame de l'automate à dénuder E.FOX S 10
Changement de lame rapide et facile
Automate à dénuder E.FOX S 10 avec tiroir à déchets intégré pour les restes d'isolation
Tiroir à déchets intégré avec mécanisme Push-to-Open
Efficace et intelligent
Découvrez l'E.FOX S 10

Dénuder les conducteurs facilement et rapidement : obtenez toutes les informations sur l'automate à dénuder E.FOX S 10 en un coup d'œil grâce à notre dépliant.

Vers le dépliant
Automate à dénuder E.FOX S 10
Dénudage automatique avec l'E.FOX S 10

Vidéos de manipulation sur YouTube

Découvrez nos vidéos de manipulation de l'E.FOX S 10, qui montrent l'utilisation pratique de l'automate à dénuder ainsi que l'exécution de ses fonctions.
Utilisez ces vidéos de manipulation comme aide au démarrage rapide et apprenez-en davantage sur le fonctionnement et les différentes possibilités d'utilisation de l'automate à dénuder.