Safety Journey
Safety Journey
Safety est un domaine vaste et multidimensionnel. Afin de vous offrir une vision claire et des repères solides, nous avons développé la Safety Journey : un parcours d’apprentissage structuré mais flexible, qui vous guide à travers les aspects essentiels de la sécurité fonctionnelle, les normes pertinentes et leur application pratique.
Chaque organisation est unique — c’est pourquoi ce parcours s’adapte à vos besoins:
- Que vous commenciez où vous le souhaitez, par le sujet le plus pertinent pour vous
- Que vous suiviez l’ensemble du parcours pour une vue d’ensemble complète
- Que vous choisissiez un ou plusieurs sujets, chacun apporte des enseignements à forte valeur ajoutée
Approfondir votre expertise, explorer de nouvelles solutions ou rafraîchir des connaissances essentielles ? La Safety Journey vous apporte des insights qui font la différence. Les thèmes sont proposés sous forme de webinaires ou de séminaires. Vous pouvez y participer en direct ou visionner les replays quand cela vous convient.
1. Webinaire : Safety meets Security Aperçu d’une heure
- L’état actuel de la réglementation Machines et des principales normes associées.
- Normes de sécurité fonctionnelle : où en sommes‑nous aujourd’hui ?
- L’intégration de la cybersécurité OT dans les analyses de risques de sécurité.
- Les étapes pratiques pour se conformer aux exigences en matière de safety et de security.
2. Webinaire : Functional safety and the new Machinery Regulation Aperçu d’une heure
- Comprendre le fonctionnement de la nouvelle réglementation Machines.
- Découvrir ce que vous devez préparer.
- Acquérir une compréhension claire des nouvelles exigences en matière de safety et des obligations en cybersécurité.
3. Webinaire : Risk assessment - an essential part Aperçu d’une heure
- Comprendre les étapes nécessaires à la réalisation d’une analyse de risques correcte et complète.
- Découvrir les mises à jour de la norme EN ISO 12100.
- Voir comment ces évolutions s’alignent avec la nouvelle réglementation Machines.
- Comprendre pourquoi ces mises à jour sont importantes et comment vous pouvez vous y préparer.
4. Webinaire : Designing and calculating a safety function Aperçu d’une heure
- Comprendre comment déterminer le Performance Level requis (PLr).
- Acquérir une compréhension claire de la construction d’une chaîne de sécurité complète.
- Attribuer des sous‑systèmes et déterminer leur Performance Level individuel (PL).
- Calculer le PL global et évaluer votre chaîne de sécurité.
5. Webinaire : New in ISO 13849-1:2023 Aperçu d’une heure
Lors de ce webinaire, vous recevrez :
- Un aperçu des principales mises à jour de la norme ISO 13849‑1:2023.
- Une meilleure compréhension du rôle du paramètre P dans le graphique de risques.
- Des clarifications concernant les nouvelles exigences de documentation pour les spécifications SRS et logicielles.
- Une clarification des définitions mises à jour relatives au DC.
- Un aperçu des nouvelles attentes en matière d’évaluation EMC correcte.
6. Séminaire : Régulation de la machine et safety (EN13849) - 375 € / pers. Deep dive d’une journée
Cette formation (FR) propose une vue approfondie et axée sur la pratique de la nouvelle réglementation Machines et de l’application correcte de la norme EN ISO 13849‑1 au sein des machines et installations modernes.
Vous apprendrez à identifier et évaluer systématiquement les risques, à déterminer le Performance Level requis et à concevoir, valider et documenter des fonctions de sécurité conformément aux normes en vigueur.
En outre, vous acquerrez une compréhension claire de la conformité CE, des modifications significatives et de l’impact de la nouvelle réglementation sur la conception, la modification et la mise en service des machines. Vous serez ainsi en mesure d’appliquer la sécurité fonctionnelle de manière correcte et étayée à chaque phase du cycle de vie d’une machine.
Nous pouvons organiser cette formation sur mesure pour votre entreprise.
7. Séminaire : Formation utilisateur SISTEMA Standard - 375 € / pers. Deep dive d’une journée
Cette formation pratique (ENG) vous apprend à travailler efficacement avec le logiciel SISTEMA pour l’évaluation des fonctions de sécurité conformément à la norme EN ISO 13849. Vous acquerrez une compréhension claire de la manière de modéliser correctement les fonctions de sécurité, d’encoder des paramètres tels que le PL, le MTTFd, le DC et le CCF, et d’interpréter les résultats.
À travers des projets exemples concrets, vous découvrirez comment les choix d’architecture et les caractéristiques de sécurité influencent le Performance Level requis. Vous apprendrez également à travailler avec des bibliothèques et à utiliser SISTEMA dans un environnement multi‑utilisateurs.
À l’issue de la formation, vous disposerez des connaissances nécessaires pour analyser les fonctions de sécurité de manière structurée et appliquer SISTEMA efficacement dans vos propres projets.
8. Séminaire : Functional Safety selon IEC 61511 - 375 € / pers. Deep dive d’une journée
Cette session (ENG) aborde les principes fondamentaux de la sécurité fonctionnelle dans l’industrie des procédés selon la norme IEC 61511.
L’accent est mis sur la maîtrise des risques au moyen de fonctions de sécurité basées sur les procédés (PCE), tout au long du cycle de vie de la sécurité.
Vous acquerrez une compréhension claire de la analyse des risques, des architectures, de la sélection des équipements de terrain, des logiciels liés à la sécurité et de la démonstration de la sécurité d’intégrité.
Il devient ainsi clair comment la norme IEC 61511 aide à concevoir, gérer et maintenir des procédés sûrs dans des environnements industriels complexes.
9. Séminaire : PLCnext Engineer – Safety - 375 € / pers.
La sécurité des machines va bien au‑delà de la simple programmation d’un automate Safety. Elle exige une approche globale, structurée et conforme aux normes, allant de l’analyse des risques jusqu’à la validation des fonctions de sécurité.
Cette formation PLCnext Engineer – Safety (FR) propose une immersion pratique dans un cas réel de machine, basé sur une platine de formation intégrant plusieurs technologies de sécurité industrielles. Vous apprendrez à analyser les risques, à déterminer le Performance Level requis (PLr) et à concevoir, programmer et valider des fonctions de sécurité fiables dans PLCnext Engineer, en cohérence avec le cycle de vie complet de la sécurité fonctionnelle.
Grâce à une approche concrète et progressive, vous développerez une compréhension claire de l’intégration des capteurs de sécurité, de la logique Safety et des bonnes pratiques de programmation, afin d’appliquer la sécurité fonctionnelle de manière correcte et maîtrisée à chaque étape d’un projet machine moderne.