Réseaux Industriels
Que sont les réseaux industriels ?
Les réseaux industriels connectent machines, systèmes de commande et composants industriels en un ensemble fiable et performant. Ils constituent l’infrastructure sur laquelle les automates (PLC), les E/S déportées, les interfaces homme‑machine (HMI) et les PC industriels collaborent afin d’assurer des processus stables et sûrs.
Dans un environnement industriel, ces réseaux ne sont pas de simples réseaux informatiques standards : ils sont spécifiquement conçus pour fonctionner dans des conditions exigeantes, avec des contraintes élevées en matière de disponibilité.
Les bases d’une architecture réseau robuste
Un réseau industriel efficace repose avant tout sur une architecture adaptée. Les solutions Ethernet industrielles telles que PROFINET, associées à des switches, des câblages et des topologies appropriés, déterminent la performance et la fiabilité d’une installation. En faisant des choix réfléchis en matière de segmentation, de redondance et de structure réseau, l’infrastructure reste claire, évolutive et prête pour les extensions futures.
Outre les réseaux câblés classiques, les solutions sans fil gagnent également en importance. Le Wi‑Fi et le Bluetooth offrent une plus grande flexibilité dans les environnements de production et les applications mobiles, tandis que la fibre optique et les réseaux mobiles industriels sont utilisés pour les longues distances ou des conditions spécifiques. Le réseau est ainsi parfaitement adapté aux réalités du milieu industriel.
Fiabilité, visibilité et sécurité
Dans les installations industrielles, la disponibilité du réseau est essentielle. Une défaillance réseau a souvent un impact direct sur la production, la sécurité et la continuité des opérations. C’est pourquoi la surveillance, le diagnostic et la sécurisation sont des éléments clés de la conception réseau. Avec le besoin croissant d’accès à distance, de maintenance à distance et de services, un réseau transparent et sécurisé devient plus important que jamais.
Offre de formation en réseaux industriels
Dans cette catégorie, nous proposons les formations suivantes :
Réseaux Industriels - Gratuit
Les réseaux basés sur Ethernet offrent de nombreux avantages dans les environnements de production. La formation Réseaux industriels vous apprend à concevoir correctement ces réseaux, à éviter les pièges courants et à détecter plus rapidement les dysfonctionnements. À l’issue de la formation, vous maîtrisez les bases d’Ethernet TCP/IP, du matériel industriel et de la structure des réseaux, notamment les VLAN et la hiérarchie réseau.