SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - Stammleitungsring
1517589

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 8-polig, 6 x 0,34 mm2 und 2 x 0,75 mm2, Länge: 50 m

Produktdetails








Kompatible Produkte