PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
Hochkompakte Relaismodule
Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Seit 1997 bieten wir Ihnen ein stetig wachsendes Programm an hochkompakten, steckbaren Relais und Relaismodulen. Die Lead-Frame-Technologie dieser Relaisbaureihe bietet das solide Fundament für zuverlässiges Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen. Zusätzlich kommen elektromechanische und Solid-State-Relais zum Einsatz. Diese Kombination bewährt sich Tag für Tag bei millionenfachen Schaltspielen in unterschiedlichen Applikationen und Relaisschaltungen.
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/220 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE für TTL-Signal, bestehend aus Grundklemme PLC-O.../TTL mit Push-in-Anschluss und integriertem Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC
PLC-INTERFACE, bestehend aus Relaissockel und steckbarem Leistungskontaktrelais mit Handbetätigung, integrierter Status-LED, Push-in-Anschluss, 2 Wechsler, Brückengleichrichter, Eingangsspannung: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../SEN mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4 - 18 V DC/50 mA
Ihre Vorteile
- Mehr Platz im Schaltschrank dank kompakter Baubreite ab 6,2 mm
- Einfache Anschlusstechnik nach Wahl: Egal ob Push-in- oder Schraubanschlusstechnologie
- Umfangreiches Produktprogramm mit Sondervarianten für spezielle Applikationen
- Optimierung des Installationsaufwands durch vielfaltiges Zubehör und steckbare elektromechanische und Solid-State-Relais
- Logik- und Kommunikationsfunktionen durch die modulare Erweiterung mit Logik- und Kommunikationsmodulen
- Schnelle, steckbare Verbindung zwischen Steuerung und Relais durch Systemverkabelungsadapter oder Netzwerkkabel
Neuheiten
Netzwerkfähiges Remote-Relaissystem
Multiprotokollanbindung an die Steuerung
Das modulare Remote-Relaissystem mit flexibler Kanalbelegung unterstützt Sie bei einfachen Anwendungen mit bis zu 56 IO-Kanälen. Profitieren Sie von hoher Flexibilität und intuitiver Integration dank der Kompatibilität zu gängiger Steuerungs-Software.
Hauptmerkmale
- Multiprotokollanbindung: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
- Einfache Integration in die Software der Steuerung über Gerätebeschreibungsdateien
- Kompatibel mit PLC-INTERFACE-Relais- und Analogmodulen
- Temperaturbereich: -40 °C … +60 °C
- Maximale Kanalzahl: bis zu 56 Kanäle
Ihre Vorteile
- Flexible Kanalbestückung (DI, DO, AI, AO) und kompakte Bauform für einfache Anwendungen mit kleinen bis mittleren Kanalzahlen im dezentralen Schaltkasten
- Multiprotokollanbindung dank innovativem Netzwerkmodul mit High-Performance-Chipsatz (PROFINET Class C und S2-Redundanz)
- Intuitive und schnelle Integration in die Steuerungsebene dank der Kompatibilität zu etablierter Steuerungs-Software
PLC-INTERFACE: Das Relaissystem im Überblick
Relaismodule für den Ex-Bereich Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten
Nutzen Sie erneuerbare Energien wie Wind-, Solar- und Wasserkraft zur Herstellung von z. B. grünem Wasserstoff. Unsere Elektronikvarianten, einschließlich langer Steuerleitungen und Ex-Relaismodule für Zone 2, unterstützen Sie bei der Umsetzung moderner Anlagen.
Für die Prozessindustrie bieten wir hochkompakte Relaismodule mit ATEX-, IECEx- und UL-Zulassung, speziell für Zone 2-Anwendungen.
Mit diesen Relaismodulen können Sie Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten. Die Relais verfügen über die erforderlichen Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).
PLC-INTERFACE mit elektronischem Circuit Breaker
PLC-INTERFACE bietet die innovative Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit Breaker) in einer Breite von nur 6,2 mm. Der Nennstrom und das Abschaltverhalten können über DIP-Schalter am Gerät individuell konfiguriert werden.
- Platzsparender Einbau im Schaltschrank durch die Kombination von Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit Breaker) in 6,2 mm Breite
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfangreiches Zubehör, Überbrückungsmöglichkeiten und Systemverkabelungslösungen
- Einfache Systemintegration und Funktionserweiterung bestehender Anlagen durch Kompatibilität mit PLC-INTERFACE-Relaismodulen
PLC-INTERFACE aus verschiedenen Blickwinkeln
Optische Qualitätskontrolle in der Relaisfertigung
Qualität steht bei uns an erster Stelle
Bei Phoenix Contact hat Qualität oberste Priorität, weshalb selbst kleinste Details bei uns von großer Bedeutung sind. Unsere eigene Fertigung von Kunststoff- und Metallteilen stellt die Bauteile her, die die Grundlage unserer hochwertigen Komponenten bilden.
Alle Produkte werden zu 100 % geprüft. Um kontinuierlich innovative Produktideen in unseren Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen umzusetzen, erweitern wir stetig unser Know-how und unsere internen Kompetenzen.
Um den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, erfolgt z. B. eine erste optische Kameraprüfung direkt nach der Montage der elektronischen Bauelemente.
Mitarbeiter mit PLC-INTERFACE in der Fertigung
Unsere Leidenschaft für Relais – damit es bei Ihnen läuft
Nutzen Sie unsere über 25-jährige Expertise in Produktion und Engineering. Wir machen es Ihnen leicht – von der Auswahl der Produkte bis hin zum sicheren und zuverlässigen Betrieb in Ihrer Anlage.
Mit digitalen Daten in die Zukunft: Egal ob mit clipx ENGINEER, der Engineering-Software von Phoenix Contact, oder EPLAN, vereinfachen Sie die Planung Ihrer Schaltschrankprojekte mit relevanten digitalen Daten und Makros.
Das Produktprogramm wurde und wird weiterhin ständig ausgebaut. Zusätzlich erhalten Sie umfangreiche Zubehör- und Systemverkabelungslösungen für Ihre Anwendung.
Schaltgeräte für eine nachhaltige Zukunft PLC-INTERFACE: Vielfältige Lösungen für jede Applikation
Unser Sortiment PLC-INTERFACE bietet mehr als 700 vollautomatisch hergestellte Produkte, die den Anforderungen nahezu jeder Anwendung gerecht werden. Mit über 50 Tochtergesellschaften und mehr als 30 Vertretungen weltweit sind wir stets in Ihrer Nähe. So erhalten Sie maßgeschneiderte Beratung, schnelle Lieferung und hochwertige Relaismodule, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.
Unsere Relais sind für den globalen Einsatz zertifiziert und zugelassen. Mit PLC-INTERFACE können Sie sicher sein, dass der Einsatz in nahezu jeder Applikation einfach und sicher ist. Wir bieten eine umfassende Auswahl an Zertifikaten und Zulassungen für aktuelle und zukünftige Anwendungen.