Einzelrelais und Zubehör
Koppelrelais
Koppelrelais sind ein unverzichtbarer Bestandteil der industriellen Automation, wo Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz von großer Bedeutung sind. Setzen Sie auf unser breit gefächertes Programm an Halbleiterrelais und elektromechanischen Relais, steckbar oder als Komplettmodul. Koppelrelais, zwangsgeführte Koppelrelais, hochkompakte Relaismodule und Relais für den Ex-Bereich tragen zusätzlich zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit in Ihrer Applikation bei.
Produktkategorien
Relaismodule im Vergleich Elektronische und elektromechanische Koppelrelais: Weltweit für Ihre Applikation im Einsatz
Die passenden Relais für eine Anwendung zu finden, ist nicht immer leicht. Mit dieser Übersicht möchten wir Ihnen eine kleine Orientierung geben. Kriterien wie Kontaktanzahl, Brückensystem, Funktionsumfang und -erweiterung, Zulassungen, Zertifizierung und Herstellererklärungen, Möglichkeit zur Absicherung von Lasten und Applikation mit sicherer Rückmeldung bieten einen ersten Einstieg. Finden Sie die passenden Relaismodule für Ihre Applikation in unserem breiten Produktprogramm.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Hochkompakte Relaismodule
PLC-INTERFACE |
Universelles Industrierelaissystem
RIFLINE complete |
|
| Anschlusstechnik | Push-in, Schraube | Push-in |
| Anzahl der Kontakte | Bis zu 2 Wechsler | Bis zu 4 Wechsler |
| Brückensystem | Endlossteckbrücken FBST...-PLC... | CLIPLINE complete FBS... Steckbrücken |
| Funktionsumfang | Großes Funktionsspektrum in hochkompakter Bauform und branchenspezifische Elektronikvarianten | Standardfunktionen in verschiedenen Bauformen mit mehrpoligen Relais |
| Zulassungen, Zertifizierung und Herstellererklärungen | UL und CSA inkl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Sheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Sheme (Ex-Zulassungen für RIF-2) |
| Funktionserweiterung | Anbindung an Systemverkabelung und programmierbares Logikrelaissystem | Anbindung an Systemverkabelung (RIF-1) |
| Möglichkeit zur Absicherung von Lasten | Steckbarer Schmelzsicherungsadapter, integrierter Circuit Breaker | Steckbarer Schmelzsicherungsadapter (RIF-0) |
| Applikation mit sicherer Rückmeldung | Varianten mit 2-poligen Relaismodulen mit zwangsgeführten Kontakten | Durchgängiges Produktprogramm mit 2- und 4-poligen Relaismodulen mit zwangsgeführten Kontakten |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste |
Neuheiten
Schaltgeräte für eine nachhaltige Zukunft PLC-INTERFACE: Vielfältige Lösungen für jede Applikation
Unser Sortiment PLC-INTERFACE bietet mehr als 700 vollautomatisch hergestellte Produkte, die den Anforderungen nahezu jeder Anwendung gerecht werden. Mit über 50 Tochtergesellschaften und mehr als 30 Vertretungen weltweit sind wir stets in Ihrer Nähe. So erhalten Sie maßgeschneiderte Beratung, schnelle Lieferung und hochwertige Relaismodule, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.
Unsere Relais sind für den globalen Einsatz zertifiziert und zugelassen. Mit PLC-INTERFACE können Sie sicher sein, dass der Einsatz in nahezu jeder Applikation einfach und sicher ist. Wir bieten eine umfassende Auswahl an Zertifikaten und Zulassungen für aktuelle und zukünftige Anwendungen.