Universelles Industrierelaissystem RIFLINE complete auf der Tragschiene mit Zubehör

Universelles Industrierelaissystem

Mit den universellen Relais RIFLINE complete können Sie alle Standardrelaisanwendungen realisieren. Egal ob Sie Signale trennen, vervielfachen oder verstärken wollen: Der Einsatzbereich reicht vom Koppel- und Zeitrelais bis zum Ersatz von Kleinschützen. Das durchgängig steckbare Relaissystem ermöglicht Ihnen ein schnelles, einfaches und fehlerfreies Handling.

Ihre Vorteile

  • Komplette Produktfamilie dank der Abdeckung aller Standardrelaisanwendungen
  • Einfaches Handling durch modernes Verdrahtungs- und Potenzialverteilungskonzept
  • Einfaches Erweitern zum Zeitrelais durch steckbares Funktionsmodul
  • Zuverlässiges Relaissystem für eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit
  • Flexibles Baukastensystem dank der Verfügbarkeit von Komplettmodulen sowie einer modularen Zusammenstellung

Neuheiten

Hochkompaktes zwangsgeführtes Relaismodul auf der Tragschiene

Hochkompakte zwangsgeführte Relaismodule

Sechspolig mit Push-in-Anschlusstechnik

Das hochkompakte RIFLINE complete-Relaismodul schaltet zuverlässig mit sechs zwangsgeführten Kontakten und Push-in-Anschlusstechnik. Profitieren Sie von der A2-Potenzialverteilung über Steckbrücken auf der Eingangsseite und einer zuverlässigen Rückmeldung in Ihrer Applikation.

Hauptmerkmale

  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Baubreite von nur 20,9 mm
  • Relaismodul mit 6-poligem, zwangsgeführten Relais
  • A2-Potenzialverteilung über Steckbrücken auf der Eingangsseite
  • Zuverlässige Rückmeldung

Ihre Vorteile

  • Platzsparend schalten dank einer Baubreite von nur 20,9 mm
  • Mehr zwangsgeführte Kontakte dank der sechspoligen Relais
  • Einfache und schnelle Verkabelung der Relaismodule durch die Push-in-Anschlusstechnik
  • Einfache Potenzialverteilung mit Steckbrücken auf der Eingangsseite

RIFLINE complete Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten​ auf der Tragschiene

Zwangsgeführte Koppelrelais

Zwangsgeführte Koppelrelais von Phoenix Contact ermöglichen das Schalten eines sicheren Feedbacks. Sie dienen der galvanischen Trennung, Leistungsverstärkung und Kontaktvervielfältigung. Unsere mehrkanaligen Koppelrelaismodule sind gemäß der Norm DIN EN 61810-3 Typ A entwickelt und bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Diese Norm stellt sicher, dass spezielle Design- und Konstruktionsmaßnahmen angewendet werden, um zu garantieren, dass Schließer und Öffner niemals gleichzeitig im selben Zustand sein können.

Dank dieser zwangsgeführten Kontakte eignen sich unsere Relais ideal für den Einsatz in selbstüberwachenden Systemen, wie sicherheitstechnischen Steuerungssystemen. Vertrauen Sie auf unsere Technologie, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer industriellen Anwendungen zu maximieren.

RIFLINE complete mit multifunktionalem Zeitmodul

Multifunktionales Zeitmodul

Einfache Erweiterung für Ihre Relaismodule: Das multifunktionale, einfach steckbare Zeitmodul für 24 V DC dient zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais. Die Sockel RIF-1 bis RIF-4 können Sie mit diesem Modul ausstatten.

In einem Zeitbereich von 0,5 s bis 100 min. können Sie aus drei Zeitfunktionen wählen:

  • Einschaltverzögernd
  • Einschaltwischend
  • Taktgeber