Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Einblick in das PLC-INTERFACE-Relais mit Lead-Frame-Technologie

Innenleben mit Lead-Frame eines PLC-Interface-Relais

Signale zuverlässig schalten – auf engem Raum ​

Relaissysteme von Phoenix Contact bilden die leistungsstarke und zuverlässige Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Die Lead-Frame-Technologie der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE stellt das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen dar. Zusätzlich kommen elektromechanische und Solid-State-Relais zum Einsatz – diese Kombination bewährt sich Tag für Tag bei millionenfachen Schaltspielen in verschiedenen Applikationen und Relaisschaltungen.

Qualität steht bei Phoenix Contact im Vordergrund, sodass auch kleine Details bei uns eine hohe Wichtigkeit haben. Mit unserer eigenen Kunststoff- und Metallteilefertigung werden die Bauteile produziert, die die Basis der hochwertigen Komponenten darstellen. 100 % der Produkte werden dabei geprüft. Damit in Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen kontinuierlich innovative Produktideen umgesetzt werden, werden Know-how und hauseigene Kompetenzen weiter ausgebaut.

PLC-INTERFACE – Vielfalt mit System

Interaktive Image-Map: PLC-INTERFACE: Produktübersicht mit Zubehör
Lead-Frame-Technologie
Die Lead-Frame-Technologie in der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE bildet das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen: Eingepresste Bauelemente sorgen für eine erhöhte Vibrationsbeständigkeit. Das optimierte Wärmemanagement verlängert die Lebensdauer elektronischer Bauelemente. Nachhaltigkeit realisieren wir mit gut trennbaren Materialien sowie steckbaren Relais.
Lead-Frame-Technologie
VARIOFACE PLC-V8-Adapter
Der Systemverkabelungsadapter ermöglicht die schnelle, einfache und fehlerfreie Verbindung von Relaismodulen mit der Steuerung.
VARIOFACE PLC-V8-Adapter
Umfangreiches Zubehör
Mit den farbig gekennzeichneten und isolierten Steckbrücken können Sie bei den PLC-Relaismodulen bis zu 70 % Verdrahtungszeit einsparen. Sicherungsadapter mit 6,2 mm Baubreite ermöglicht Ihnen eine kanalweise Absicherung ohne zusätzlichen Platzbedarf auf der DIN-Schiene.
Umfangreiches Zubehör
Programmierbares Logikrelaissystem PLC logic
Schalten und steuern Sie I/O-Signale mit einem hochkompakten und flexiblen System. Sie können das Logikmodul mit den entsprechenden Relais- und Analogmodulen beliebig kombinieren. Der modulare Aufbau ermöglicht ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten.
Programmierbares Logikrelaissystem PLC logic
PLC logic – Programmierung und Konfiguration
Einfache Parameteranpassungen und flexibles Monitoring per App mit dem dazugehörigen Bluetooth-Adapter. Intuitiv zu bedienende Software LOGIC+ für die schnelle Realisierung Ihrer Projekte. Integrieren Sie die PLC logic über RS-485 (Modbus/RTU) in übergeordnete Steuerungen.
PLC logic – Programmierung und Konfiguration
Varianten für jede Anwendung
Elektromechanisch, Halbleiterrelais, Hybridrelais, zwangsgeführte Kontakte, Relais für Zone-2-Anwendungen (Ex), multifunktionale Zeitrelais, analoge E/A-Module, Pt 100-/Pt 1000-Temperaturmessumformer, Relais für DC-Motoren, manuelle Bedienung
Varianten für jede Anwendung

Aus Leidenschaft, Innovation und Pioniergeist wurde 1997 ein Meilenstein in der Relaistechnik: Die Lead-Frame-Technologie wurde erstmals in Relaismodule auf 6,2 mm Baubreite von Phoenix Contact integriert. Das ist so bis heute einmalig im Markt.

Carsten Thörner, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components bei Phoenix Contact

Schaltgeräte für eine nachhaltige Zukunft

AES-Sektoren aus der Energie, Industrie, Infrastruktur, Mobilität und PLC-INTERFACE

Ein Wegbereiter zur All Electric Society Relaismodule für eine nachhaltige Zukunft

Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen einer vollautomatisierten Fertigung. Erleben Sie Pionier- und Innovationsgeist aus einem neuen Blickwinkel. Schauen Sie mit uns auf weltweite Applikationen und werfen Sie einen Blick in die Zukunft. PLC-INTERFACE unterstützt Zukunftstechnologien in allen Bereichen der All Electric Society: Power-to-X, Sektorenkopplung, erneuerbaren Energien, Industrieautomation, Infrastruktur und Gebäudeautomation. Natürlich immer im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Im Zukunftsbild der All Electric Society sorgt eine umfassende Infrastruktur für den notwendigen Transport und Austausch von Energie, Signalen und Daten in sämtlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Zuverlässige Schalthandlungen sind in diesem sektorenübergreifenden Gesamtsystem für einen sicheren und reibungslosen Betrieb elektrifizierter Maschinen und Anlagen essenziell.

Infografik PLC-INTERFACE-Relais

Alles rund um PLC-INTERFACE

Innovationstreiber und Merkmale
Wir sind Ihr verlässlicher Partner und Innovationstreiber mit Engineering-Know-how: Umfangreiches Zubehör und durchdachte Funktionen für alle Anwendungen.

Technologie
Mit unseren Relaismodulen setzen Sie auf innovative Technologie für ein breites Programm an Standard- und Elektronikvarianten mit platzsparender, einfacher Handhabung und werkzeugloser Verdrahtung.

Applikationen
Mit PLC-INTERFACE haben Sie die Gewissheit, die gesetzlichen und technischen Anforderungen durch innovative Technologie sicher zu erfüllen.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist im gesamten Lebenszyklus der PLC-INTERFACE-Relais eine wesentliche Komponente. Reduzierung von Verpackung, austauschbare Relais, CO₂-Footprint-Transparenz und gut trennbare Materialien für ein optimales Recycling.

Bereit für die Zukunft
Wir sind Ihr Wegbereiter für wichtige Zukunftsthemen wie Digitalisierung, CO₂-neutrale Energie und Power-to-X, mit Hilfe der Elektrifizierung in allen Sektoren und Branchen.