Remote-Relaissystem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway auf der Tragschiene

Modulares Remote-Relaissystem mit Netzwerkanbindung

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: Das modulare Remote-Relaissystem unterstützt einfache Anwendungen mit bis zu 56 IO-Kanälen. Integrieren Sie Ihre Relais ganz einfach ins Netzwerk. Profitieren Sie von hoher Flexibilität und intuitiver Konfiguration dank der Kompatibilität zu etablierter Steuerungs-Software. Unsere skalierbaren Module für den dezentralen Schaltkasten bieten bis zu 65 % Platzersparnis und somit eine wirtschaftliche Ergänzung zu klassischen Remote-IO-Lösungen. 

Ihre Vorteile

  • Flexible Kanalbestückung (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) und kompakte Bauform für einfache Anwendungen mit kleinen bis mittleren Kanalzahlen im dezentralen Schaltkasten
  • Multiprotokollanbindung dank innovativem Netzwerkmodul mit High-Performance-Chipsatz (PROFINET Class C und S2-Redundanz)
  • Intuitive und schnelle Integration in die Steuerungsebene dank der Kompatibilität zu etablierter Steuerungssoftware
  • Neue Funktionen und optimale Performance dank Firmware-Updates.
  • Maximale Kanalzahl: Bis zu 56 individuell bestückbare Kanäle mit separaten Erweiterungsmodulen
  • Einfache Funktionserweiterung in bestehenden Anlagen dank der Systemkompatibilität zum PLC-INTERFACE Relaissystem

Fit für die Zukunft: Das Remote-Relaissystem im Überblick

Systemvergleich: Dezentrale Anbindung von Koppelrelais


Systemvergleich: klassische Lösung vs. moderne Lösung

Systemvergleich: klassische Lösung vs. moderne Lösung

Klassische Lösung mit Buskoppler und I/O-Karten im Vergleich zum Remote-Relaissystem

In der industriellen Automation besteht die Herausforderung, verschiedene Signale in kleinen, dezentralen Schaltschränken zu integrieren und über Industrial Ethernet mit übergeordneten Steuerungen zu verbinden. Auch bei Anwendungen mit einer geringen Anzahl von I/Os oder niedriger Komplexität setzen viele Unternehmen heute leistungsstarke Remote-I/O-Systeme ein.

Wir bieten Ihnen eine wirtschaftliche Lösung, die speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten ist. Unser anpassungsfähiges Remote-Relaissystem ermöglicht eine kosteneffiziente und platzsparende Implementierung, egal ob Neudesign oder als Erweiterung Ihres bestehenden PLC-INTERFACE Relaissystems. Um Ihre Signalverarbeitung effizienter und zukunftssicher zu gestalten, vertrauen Sie auf unsere Expertise.

Ein Remote-Relaissystem für alle Standard-Signale


Schaltkasten mit Remote-Relaissystem im industriellen Umfeld

Dezentraler Schaltkasten mit Remote-Relaissystem im industriellen Umfeld

Klassische Koppelrelais plus analoge I/Os und Temperatureingänge

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre dezentralen Anwendungen zu optimieren. Unser Remote-Relaissystem verarbeitet digitale und analoge Signale und erfasst und verarbeitet präzise Temperatur- und Analogwerte mit 10-Bit-Auflösung (Wertebereich 0-1.000). Erleben Sie die Zukunft der Automatisierung einfacher Anwendungen mit unserem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

  • Vielseitige Signalverarbeitung: Unterstützt digitale IN/OUT als Koppelrelais und analoge IN/OUT.
  • Präzise Analogwertverarbeitung: 10-Bit-Auflösung für genaue Messungen.
  • Platzersparnis: Reduziert den Platzbedarf um bis zu 65 %.
  • Komplexitätsreduktion: Vereinfachte Systemarchitektur und weniger Verdrahtungsaufwand.
  • Individuelle Kanalbelegung: Bietet eine hohe Flexibilität in Ihrer Anwendung.

PLC-INTERFACE: Das Relaissystem für Ihre Applikation Entdecken Sie die Vielfalt und Vorteile von PLC-INTERFACE

Interaktive Image-Map: PLC-INTERFACE: Systemübersicht mit Zubehör
Umfangreiches Zubehör
Mit den farbig gekennzeichneten und isolierten Steckbrücken können Sie bei den PLC-Relaismodulen bis zu 70 % Verdrahtungszeit einsparen. Sicherungsadapter mit 6,2 mm Baubreite ermöglicht Ihnen eine kanalweise Absicherung ohne zusätzlichen Platzbedarf auf der DIN-Schiene.
Einfach und schnell ins Netzwerk
Ein Gateway mit Multiprotokoll High Performance Chipsatz zur Adressierung der größten Industrial Ethernet-Protokolle: PROFINET, EtherNet/IP and Modbus/TCP.
Platz sparen mit zusätzlichen Eingängen
Max. 24 digitale Eingänge, optional: 4 analoge Eingänge pro Erweiterungsmodul.
56 I/Os im Maximalausbau
Im Maximalausbau bietet das Remote-Relaissystem 56 I/Os für mittlere Kanalzahlen in einfachen Anwendungen.
Upgrade für Ihr vorhandenes Relaissystem
Einfache Funktionserweiterung in bestehenden Anlagen dank der Kompatibilität mit vorhandenen PLC-INTERFACE 6,2 mm Relais- und Analogmodulen.
Varianten für jede Anwendung
Elektromechanisch, Halbleiterrelais, Hybridrelais, zwangsgeführte Kontakte, Circuit breaker, Relais für Zone-2-Anwendungen (Ex), multifunktionale Zeitrelais, analoge E/A-Module, Pt 100-/Pt 1000-Temperaturmessumformer, Relais für DC-Motoren, manuelle Bedienung.
Lead-Frame-Technologie
Die Lead-Frame-Technologie in der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE bildet das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen: Eingepresste Bauelemente sorgen für eine erhöhte Vibrationsbeständigkeit. Das optimierte Wärmemanagement verlängert die Lebensdauer elektronischer Bauelemente. Nachhaltigkeit realisieren wir mit gut trennbaren Materialien sowie steckbaren Relais.
Broschüre
Netzwerkfähiges Remote-Relaissystem

Diese Broschüre gibt Ihnen eine kompakte Übersicht zu unserem netzwerkfähigen Remote-Relaissystem. Werden Sie fit für die Zukunft der Automatisierung einfacher Anwendungen mit unserem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Broschüre öffnen
Remote-Relaissystem – PLC-INTERFACE Ethernet Gateway

Einfache Netzwerkintegration Intuitive Integration in die Steuerungsebene dank der Kompatibilität zu etablierter Steuerungssoftware

PLCnext Engineer: Volle Kompatibilität und einfache Konfiguration des Relaissystems
PLCnext Engineer: Volle Kompatibilität und einfache Konfiguration des Relaissystems
Screenshot PLCnext Engineer – Relaiskanalkonfiguration 56 I/Os
Screenshot PLCnext Engineer – Relaiskanalkonfiguration 56 I/Os
Ethernet Gateway Basismodul: Netzwerkanschluss und einfache Multiprotokollauswahl via Taster
Ethernet Gateway Basismodul: Netzwerkanschluss und einfache Multiprotokollauswahl via Taster
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway Modul mit Multiprotokollanbindung
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway Modul mit Multiprotokollanbindung
Remote-I/O-Systeme

Remote-I/O-System der Axioline-Familie für den Schaltschrank und die Feldinstallation

Remote-I/O-Systeme für den Schaltschrank und die Feldinstallation

Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette von Remote-I/O-Systemen für den Schaltschrank, auch für besonders schnelle Datenkommunikation. So realisieren Sie z. B. Sicherheitsapplikationen mit unseren PROFIsafe-Modulen oder auch ganz ohne Sicherheitssteuerung, mit SafetyBridge Technology. Unsere I/O-Systeme sind ideal kombinierbar mit allen speicherprogrammierbaren Steuerungen von Phoenix Contact.

Für die schaltschranklose dezentrale Automatisierung nutzen Sie I/O-Module in Blockbauweise mit hoher Funktionalität sowie besonders robuster Bauweise für raue Industrieumgebungen. Durch die Verwendung von digitalen I/Os sowie IO-Link-Master und den passenden IO-Link-Devices erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer Applikation.