Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 230-V-AC-Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Signalrangierung für Universal-I/O-Systeme
Gestalten Sie Ihr Universal Marshalling mit dem flexiblen I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling. Das System vereint die Signalrangierung und -verarbeitung in einer steuerungsunabhängigen Lösung für Ihr Universal-I/O-System. Steckbare Input-Output-Accessories mit verschiedenen Interface-Funktionen erlauben eine universelle Konfiguration der einzelnen Kanäle. Das ist Universal Marshalling, durchgängig vom Feld bis in die Steuerungsebene.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 120-V-AC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließer- oder Öffnerkontakt nutzbar.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 230-V-AC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließerkontakt nutzbar.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 230-V-AC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Öffnerkontakt nutzbar.
Ihre Vorteile
- Verkürzung der Projektdauer mit einem durchgängigen Universal I/O-Ansatz
- Änderungen der I/O-Belegung sind in jeder Projektphase möglich dank steckbarer IOAs
- Geringere Anzahl an Schaltschränken, da keine zusätzlichen Marshalling-Schränke erforderlich sind
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands dank verschiedener Systemverkabelungslösungen zur Anbindung an DCS-Systeme
- Einfache Migration in vorhandene Anlagen durch Reduzierung von Stillstandszeiten bei Retrofit-Arbeiten
Das flexible I/O-Rangiersystem für Ihr Universal Marshalling
Topologievergleich Verdrahtung klassisch und Universal I/O
Universal Marshalling vom Feld bis zur Steuerung
Das flexible I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling ist die kompakte Kombination von Systemverkabelung, Interface und Marshalling in einem Modul.
- Systemverkabelung: Verkabelung mit Universal I/O-Plattformen
- Interfaces: flexible Bestückung mit analogen und digitalen Input-Output-Accessories (IOAs), wie z. B. Trennverstärker, Messumformer und Relais
- Marshalling: Verbindung mit Feldgeräten und Rangierung der Signale
Die Interface-Funktionen für Ihr Universal Marshalling
Die flexibel steckbaren Input-Output-Accessories (IOAs) sind Bausteine mit unterschiedlichen elektrischen Funktionen zur Signalverarbeitung: Universal Marshalling vom Feld bis zur Steuerung.
Folgende IOAs stehen Ihnen zur Verfügung:
- Passivmodule
- Relais
- Sicherheitsrelais
- Trennverstärker
- Messumformer
- Sicherungsmodule
- Sonderfunktionen