CAB-MSTB32/2XMC9/18/25,0M/C3/S - Schnittstellenkabel
1673565

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Honeywell C300 I/O; Anschluss 1: steckbar (1x 32-polig); Anschluss 2: steckbar (2x 18-polig); Kabellänge: 25 m

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Splitterkabel zum Anschluss von zwei 8-kanaligen VIP-Basismodulen an eine Honeywell® 16-Kanal-IOTA-Leiterplatte
Kabel, 18 AWG, halogenfrei
Rastflansche zur Sicherung von Kabeln an den Modulen und der IOTA