Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum galvanisch getrennten Ankoppeln von 24-V-DC-Feldgeräten an digitale Eingänge. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige.
Signalrangierung für Universal-I/O-Systeme
Gestalten Sie Ihr Universal Marshalling mit dem flexiblen I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling. Das System vereint die Signalrangierung und -verarbeitung in einer steuerungsunabhängigen Lösung für Ihr Universal-I/O-System. Steckbare Input-Output-Accessories mit verschiedenen Interface-Funktionen erlauben eine universelle Konfiguration der einzelnen Kanäle. Das ist Universal Marshalling, durchgängig vom Feld bis in die Steuerungsebene.
Digital-Analog-Wandler für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Anschluss von vier digitalen Eingängen und Umwandlung in ein einzelnes analoges 4...20 mA-Signal. Einsparung von drei I/O-Kanälen.
Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 24-V-DC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließer- oder Öffnerkontakt nutzbar.
Ein Paar Schraubklemmen-Steckverbinder zur Verbindung an das VIP-Sockelmodul mit der Kennzeichnung 25-32
Temperaturmessumformer für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente: Wandelt Signale von Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4 mA ... 20 mA-Signal zu einer Bürde (aktiv oder passiv). Frei parametrierbar.
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 1-8.
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbaren 0,5-A-Sicherungen im Feldgeräte-Versorgungspfad und im Signalpfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung. HART-transparent.
Ein Paar Schraubklemmen-Steckverbinder zur Verbindung an das VIP-Sockelmodul mit der Kennzeichnung 17-24
Steckersatz für Standardanwendungen für die Verwendung mit BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit Schraubanschluss.
Steckersatz für Standardanwendungen für die Verwendung mit BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit Schraubanschluss.
Ihre Vorteile
- Verkürzung der Projektdauer mit einem durchgängigen Universal I/O-Ansatz
- Änderungen der I/O-Belegung sind in jeder Projektphase möglich dank steckbarer IOAs
- Geringere Anzahl an Schaltschränken, da keine zusätzlichen Marshalling-Schränke erforderlich sind
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands dank verschiedener Systemverkabelungslösungen zur Anbindung an DCS-Systeme
- Einfache Migration in vorhandene Anlagen durch Reduzierung von Stillstandszeiten bei Retrofit-Arbeiten
Das flexible I/O-Rangiersystem für Ihr Universal Marshalling
Topologievergleich Verdrahtung klassisch und Universal I/O
Universal Marshalling vom Feld bis zur Steuerung
Das flexible I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling ist die kompakte Kombination von Systemverkabelung, Interface und Marshalling in einem Modul.
- Systemverkabelung: Verkabelung mit Universal I/O-Plattformen
- Interfaces: flexible Bestückung mit analogen und digitalen Input-Output-Accessories (IOAs), wie z. B. Trennverstärker, Messumformer und Relais
- Marshalling: Verbindung mit Feldgeräten und Rangierung der Signale
Die Interface-Funktionen für Ihr Universal Marshalling
Die flexibel steckbaren Input-Output-Accessories (IOAs) sind Bausteine mit unterschiedlichen elektrischen Funktionen zur Signalverarbeitung: Universal Marshalling vom Feld bis zur Steuerung.
Folgende IOAs stehen Ihnen zur Verfügung:
- Passivmodule
- Relais
- Sicherheitsrelais
- Trennverstärker
- Messumformer
- Sicherungsmodule
- Sonderfunktionen