8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 25-32 und Lackierung.
Signalrangierung für Universal-I/O-Systeme
Gestalten Sie Ihr Universal Marshalling mit dem flexiblen I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling. Das System vereint die Signalrangierung und -verarbeitung in einer steuerungsunabhängigen Lösung für Ihr Universal-I/O-System. Steckbare Input-Output-Accessories mit verschiedenen Interface-Funktionen erlauben eine universelle Konfiguration der einzelnen Kanäle. Das ist Universal Marshalling, durchgängig vom Feld bis in die Steuerungsebene.
Stecker zur Kaltstellenkompensation für Thermoelemente, in Kombination mit den Temperaturmessumformern MACX MCR(-EX)-TC...
VIP I/O-Marshalling-Trennplatte für die sichere Trennung zwischen Non Ex i und Ex i bestückten Sockelmodulen für Honeywell-Systeme. Die Trennplatte wird direkt auf der Tragschiene am Ende des Sockelmoduls montiert.
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 1-8 und Lackierung.
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbarer 2-A-Sicherung im Feldgeräte-Versorgungspfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung. HART-transparent.
Steckersatz für Standardanwendungen für die Verwendung mit BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit Push-in-Anschluss.
16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Mit Push-in-Anschlusstechnik. Kompatibel mit Tricon CX DCS Serie (D-SUB 50).
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 2,5 A, Auslösecharakteristik: träge (T)
8-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Alle Anschlüsse als Schraubanschlusstechnik. Mit dem COMBICON-Steckverbinder kompatibel zur Honeywell C300- und RUSIO-Serie. Markierung für die Kanäle 17-24 und Lackierung.
VIP I/O-Marshalling-Trennplatte für die sichere Trennung zwischen Non Ex i und Ex i bestückten Sockelmodulen, für den universellen Einsatz in UM-PRO Bauweise ...MSTB...
Die Trennplatte wird direkt auf der Tragschiene am Ende des Sockelmoduls montiert.
Ihre Vorteile
- Verkürzung der Projektdauer mit einem durchgängigen Universal I/O-Ansatz
- Änderungen der I/O-Belegung sind in jeder Projektphase möglich dank steckbarer IOAs
- Geringere Anzahl an Schaltschränken, da keine zusätzlichen Marshalling-Schränke erforderlich sind
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands dank verschiedener Systemverkabelungslösungen zur Anbindung an DCS-Systeme
- Einfache Migration in vorhandene Anlagen durch Reduzierung von Stillstandszeiten bei Retrofit-Arbeiten
Das flexible I/O-Rangiersystem für Ihr Universal Marshalling
Topologievergleich Verdrahtung klassisch und Universal I/O
Universal Marshalling vom Feld bis zur Steuerung
Das flexible I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling ist die kompakte Kombination von Systemverkabelung, Interface und Marshalling in einem Modul.
- Systemverkabelung: Verkabelung mit Universal I/O-Plattformen
- Interfaces: flexible Bestückung mit analogen und digitalen Input-Output-Accessories (IOAs), wie z. B. Trennverstärker, Messumformer und Relais
- Marshalling: Verbindung mit Feldgeräten und Rangierung der Signale
Die Interface-Funktionen für Ihr Universal Marshalling
Die flexibel steckbaren Input-Output-Accessories (IOAs) sind Bausteine mit unterschiedlichen elektrischen Funktionen zur Signalverarbeitung: Universal Marshalling vom Feld bis zur Steuerung.
Folgende IOAs stehen Ihnen zur Verfügung:
- Passivmodule
- Relais
- Sicherheitsrelais
- Trennverstärker
- Messumformer
- Sicherungsmodule
- Sonderfunktionen