VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Sockelmodul
2908788
16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Mit Push-in-Anschlusstechnik. Kompatibel mit Tricon CX DCS Serie (D-SUB 50).
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II, III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC (Feldklemmen) |
| 230 V AC (Feldklemmen) | |
| 30 V DC (Klemme A und B ) | |
| 30 V DC (D-SUB 50-Steckverbinder) | |
| Max. zulässiger Strom | 3 A (Klemme A und B ) |
| Max. zulässiger Summenstrom | 10 A (je Modul) |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 3 A (Feldsignal) |
| 0,5 A (Steuerkontakte) |
| Feldebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Anschlussart | steckbar |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Polzahl | 16 |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 30 V (je Kanal) |
| Eingangsstrom Ii | 0,5 A (je Kanal) |
| Induktivität Li | 0 mH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC/DC (Klemmen A und B und D-SUB 50) |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 78 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/China Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2908788 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 755,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 730,7 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Kompatible Produkte
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Stecker-Set 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Abteilungstrennplatte 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Speise-/Eingangstrennverstärker 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturmessumformer 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturmessumformer 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Speise-/Eingangstrennverstärker 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturmessumformer 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturmessumformer 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Ein-/Ausgabemodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Wandler 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Ein-/Ausgabemodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Durchführungsstecker 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Durchführungsstecker 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Ein-/Ausgabemodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Ein-/Ausgabemodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul 2910154
Ihre Vorteile
Integrierte Befestigungsauflage zum Einsetzen und Halten der IOA
Schraub- und Push-in-(PT-)Steckersätze sind als separate Teilenummern erhältlich
Klemmen für redundante Spannungsversorgung mit Sicherung
Jeder Kanal besitzt vier feldseitige Anschlüsse (A, B, C, D)
IOA-Module werden separat verkauft
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien